5G 릴리즈 16 기지국 신호 분석 방법

UXA 신호 분석기
+ UXA 신호 분석기

5G NR Rel-16에 따라 기지국 신호 분석 수행

밀리미터파(mmWave)와 같은 고주파수에서 5G NR(New Radio) Rel-16 기지국 송신기 적합성 테스트에는 과도한 경로 손실, 광대역 노이즈, 주파수 오류를 줄일 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다. 시스템 노이즈 지수를 줄이고 믹서의 입력 수준을 최적화하려면 테스트 시스템이 프리앰프와 신호 분석기(스펙트럼 분석기)의 프론트 엔드에서 저노이즈 앰프(LNA)를 포함해야 합니다.

테스트 시스템의 2단계 이득이 노이즈와 왜곡의 균형을 맞춰 낮은 입력 수준 측정 성능을 최적화할 수 있습니다. 5G 기지국 송신기 테스트를 위해서는 FR1 및 FR2 분야 모두에서 5G NR Rel-16 표준에 따른 정확하고 신뢰할 수 있는 신호 분석이 필요합니다.

5G 릴리즈 16 신호 분석 솔루션

5G NR 릴리즈 16 신호 분석 솔루션

높은 주파수와 넓은 대역폭에서 5G 기지국 신호 분석을 위해서는 과도한 경로 손실, 광대역 노이즈, 주파수 오류를 줄일 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다. 키사이트 5G NR 릴리즈 16 신호 분석 솔루션은 PathWave X-시리즈 멀티터치 어플리케이션 제품군과 PathWave 벡터 신호 분석(89600 VSA) 소프트웨어가 포함된 UXA 및 PXA 신호 분석기(스펙트럼 분석기)로 구성됩니다. 고주파수(최대 110 GHz)와 광대역폭(최대 4 GHz)은 5G NR FR1, FR2 이상에서의 신호 분석 시 5G 기지국 송신기의 성능 수준을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

5G NR Rel-16 신호 분석 데모 보기

키사이트 5G NR 릴리즈 16 신호 분석 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?