이미 신호 분석기를 소유하고 계십니까?

보유하신 PXA 신호 분석기 또는 경쟁사 모델을 보상판매하고, 새로운 N9032B PXA 구입 시 최대 65% 할인 혜택을 받으세요.

주요 특징

5G 반송파 집계 및 앰프 테스트, 802.11ax/be, 위성, 레이더, 전자전(EW) 등 고대역폭 분야에 적합하도록 제조된 키사이트의 N9032B PXA X-시리즈 신호 분석기는 동급 최고의 가장 폭넓은 분석 대역폭을 제공합니다. 측정 소프트웨어 어플리케이션은 가장 복잡한 설계를 최적화하고 최신 요구사항을 파악하는 데 도움이 됩니다. 작은 크기의 4U 높이 폼 팩터로 최상의 스웹트 DANL(displayed average noise level), EVM(error vector magnitude) 성능과 민감도를 확보하십시오.

  • 표준 준수를 보장하기 위해 바로 사용할 수 있는 PathWave X-시리즈 측정 어플리케이션과 PathWave 89600 벡터 신호 분석 소프트웨어
  • 모든 모델에서 사용할 수 있는 최대 2 GHz의 대역폭 옵션
  • 업계 최고의 스웹트 DANL로 우수한 스퍼 검색 속도
  • 업계 최고의 EVM 잔여 및 감도
  • 랙 장착식 스펙트럼 분석기와 컴팩트한 4U-높이 폼 팩터에 대한 드롭인 교체
  • U9361 RCal 수신기 교정기를 사용한 정확도 크기 차수 개선

테스트 어플리케이션 소프트웨어

키사이트의 PathWave X-시리즈 측정 어플리케이션은 최신 통신 표준에 대한 변하는 측정 요구 사항을 해결합니다. 이동 통신, 무선 연결, EW, 레이더, 위성 통신 및 범용 분야에 바로 사용 가능한 측정을 지원합니다.

89600 PathWave VSA 소프트웨어는 복조와 벡터 신호 분석을 위한 종합적인 툴셋입니다. 75개 이상의 신호 표준 및 복조 유형을 지원하는 이러한 도구를 사용하면 신호의 거의 모든 요소를 탐색하고 최첨단 설계를 최적화할 수 있습니다.

N9032B 스펙트럼 분석기(N9032B 신호 분석기) 이미지
주파수
55 GHz
DANL @1 GHz
-167 dBm
최대 분석 대역폭
2 GHz
최대 리얼타임 대역폭
2 GHz
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
-136 dBc/Hz
유형
Signal Analyzer
주파수
DANL @1 GHz
최대 분석 대역폭
최대 리얼타임 대역폭
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
유형
55 GHz
-167 dBm
2 GHz
2 GHz
-136 dBc/Hz
Signal Analyzer
더 보기
대역폭 옵션:
1 GHz
1.5 GHz
2 GHz
DANL @1 GHz:
-167 dBm
폼 팩터 :
N/A
주파수:
55 GHz
주파수 선택:
8.4 GHz
13.6 GHz
26.5 GHz
44 GHz
50 GHz
55 GHz
Mixers to 1.1 THz
Height:
4U
높이:
4U
Max. Bandwidth:
2 GHz
최대 분석 대역폭:
2 GHz
Maximum Bandwidth:
2 GHz
최대 주파수:
55 GHz
최대 리얼타임 대역폭:
2 GHz
전체 진폭 정확도:
±0.20 dB
성능 레벨:
◆◆◆◆◆◇
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋):
-136 dBc/Hz
Real Time Spectrum Analysis:
TOI @1 GHz (3rd Order Intercept):
+22 dBm
유형:
Signal Analyzer

새로운 군지연 소프트웨어 어플리케이션의 강력함을 직접 확인해 보세요

둘러보기

  • 바로 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 예
  • 체험 기간: 3분

라이브 데모 요청

  • 2일 이내에 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 아니요
  • 체험 기간: 30분

무료 체험판 요청

  • 바로 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 예
  • 체험 기간: 30일

무선 및 셀룰러 통신

차세대 무선 및 통신 디바이스의 특성화를 위해 더 넓은 분석 대역폭의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이제 우수한 성능으로 디바이스 특성화를 위해 낮은 주파수에서 광대역 요구사항을 충족하는 이상적인 소형 솔루션을 활용할 수 있습니다.

N9032B PXA X-시리즈 신호 분석기는 비용 효율적인 8.4 GHz 모델을 포함하여 모든 모델에서 최대 2 GHz 분석 대역폭을 제공합니다. PathWave 측정 어플리케이션 소프트웨어를 사용하면 802.11be 및 5G NR 디바이스를 쉽고 빠르게 특성화할 수 있습니다. 강력한 새 CPU는 유용한 통찰력을 얻는 데 걸리는 시간을 40% 단축시켜 줍니다. N9032B PXA는 고유한 신호 경로 프론트 엔드로 DANL과 동적 범위를 최적화할 수 있는 더 많은 방법을 제공합니다.

이동 통신 이미지
위성 통신 이미지

위성 통신

오늘날의 위성 통신 시스템에는 광대역 콤포넌트의 특성화와 관련하여, 낮은 범위의 주파수에서도 넓은 분석 대역폭을 지원하는 정교한 접근법이 필요합니다. 테스트 설정이 복잡하면 측정 오류가 발생하고 측정 시간이 증가하게 됩니다.

N9032B PXA는 최대 2 GHz의 수정된 분석 대역폭과 강력한 PathWave 벡터 신호 분석(89600 VSA) 소프트웨어를 사용해서 동급 최고의 스웹트 DANL 및 EVM을 제공합니다. RCal은 복잡한 시스템 교정 없이 정확도를 높여 줍니다.

EMSO 및 전자전

정교한 최신 고성능 EMSO를 테스트하려면 이전보다 더 빠른 스퍼 검색을 위해 훨씬 더 낮은 DANL이 요구됩니다. PathWave 벡터 신호 분석(89600 VSA) 소프트웨어가 포함된 N9032B PXA를 사용하면 뛰어난 DANL, 더 빠른 스퍼 검색, 확장된 대역폭으로 테스트 시간을 줄일 수 있습니다.

탁월한 동적 범위 덕분에 광대역 신호와 최대 2 GHz 대역폭의 애자일 신호를 시각화할 수 있습니다. 4U 높이로 크기가 작아, 더 이상 성능으로 인해 많은 실험실 공간을 희생할 필요가 없습니다.

EMSO 및 전자전 이미지
신호 분석 솔루션 설정

신호 분석기로 더 다양한 작업 수행

다음과 같은 제품을 사용하여 측정 정확도를 한층 더 높이십시오.

N9032B 스펙트럼 분석기(N9032B 신호 분석기) 이미지

N9032B에 관심이 있으신가요?

KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠른 혁신을 이루십시오

디지털 및 RF 테스트의 복잡성이 증가함에 따라, KeysightCare를 통해 최종 제품의 품질 보장과 함께 프로젝트 일정을 최적화하고 리스크를 완화할 수 있습니다.

이 페이지에 소개된 장비에는 업그레이드 옵션과 함께 KeysightCare Assured 1년 보증이 포함되어 있습니다.

  • 장비의 가동 시간을 최대화하고 다운타임이나 오작동으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
  • 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다. 
  • 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
  • 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하세요.
KeysightCare Lab

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?