스펙트럼, 진폭, 위상 및 그룹 지연으로 RF 콤포넌트 특성화.

  • 스펙트럼, 파형, 진폭, 위상, 이득 진폭, 이득 위상, 그룹 지연(절대 또는 상대) 등을 측정하여 RF 콤포넌트 특성화
  • 사용자는 그룹 지연 측정을 위해 톤 수와 톤 간격을 유연하게 정의할 수 있습니다.
  • 톤 위상은 제로 위상, 랜덤 위상 또는 파라볼릭 위상 등의 위상 유형을 사용해서 정의할 수 있습니다. 또한 톤 테이블을 txt 또는 csv 형식으로 가져올 수 있습니다
  • “전류 측정 사용” 형태로 U9361 RCAL 수신기 캘리브레이터 지원
  • 멀티톤 신호 생성을 위한 키사이트 X-시리즈 신호 생성기(MXG, EXG)와 VXG 마이크로파 신호 생성기 지원
  • 키사이트는 UXA/PXA/PXE용 N-모델 및 MXA/EXA/MXE/VXT용 E-모델과 함께 계층형 N-앱 모델을 지원합니다. 더 높은 계층형 X-앱 모델은 더 낮은 플랫폼에서 실행할 수 있습니다. 즉, N-모델은 모든 플랫폼에서 실행할 수 있고 E-모델은 MXA/EXA/MXE/VXT에서만 실행 가능합니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?