3GPP 표준에 정의된 5G NR(New Radio) 원버튼 다운링크 및 업링크 측정 수행

주요 특징

  • 3GPP 5G 표준 릴리즈 15 및 릴리즈 16에 따른 5G NR(New Radio) 송신기 원버튼 다운링크 및 업링크 측정 수행
  • 3GPP 릴리즈 17 NTN에 정의된 큰 주파수 오류 잠금 범위와 3GPP 릴리즈 17에 정의된 NR-TM2b & 3.1b(1024QAM) 지원
  • 480 kHz 및 960 kHz 간격의 새 반송파를 사용하여 3GPP 릴리즈 17 정의 FR2-2 800/1600/2000 MHz 채널 대역폭 지원
  • 3GPP 릴리즈 17 정의 RedCap(Reduced Capabilities) 디바이스 지원
  • 3GPP 릴리즈 16 정의 eDSS(Enhanced Dynamic Spectrum Sharing) 및 eMIMO(Enhanced MIMO) 지원
  • DL NR-TM 사전 설정 및 ACP/SEM/PvT 측정 사전 설정 지원(성능 테스트 사양 기반)
  • SS 블록(PSS+SSS+PBCH) PBCH-DMRS, PDSCH, PDSCH-DMRS, PDSCH-PTRS, PDCCH, PDCCH-DMRS, CSI-RS에 대한 다운링크 변조 분석과 PBCH, PDCCH 및 PDSCH에 대한 디코딩 지원
  • SRS, PUSCH, PUSCH-DMRS, PUSCH-PTRS, PUCCH, PUCCH-DMRS, PRACH에 대한 업링크 변조 분석과 PUCCH 및 PUSCH에 대한 디코딩 지원
  • 스펙트럼 및 전력 측정: 채널 전력, SEM, ACP, OBW, 스퓨리어스 방출, 전송 온/오프 전력 및 CCDF
  • 변조 분석 측정: I/Q 측정 성상도, EVM(rms, 피크), 주파수 오류, 심볼 클럭 오류, I/Q 오프셋, 오류 벡터 시간, 오류 벡터 스펙트럼, 인밴드 방출, 전력 대 슬롯/심볼, EVM 대 RB, TAE 및 프레임 요약 등
  • 단일 포트 측정 분석과 다중 콤포넌트 반송파(CC) 순차 수집 모두 지원
  • 멀티터치 사용자 인터페이스와 SCPI 원격 인터페이스 프로그래밍 지원
  • IQ 데이터 리코딩 및 호출 지원(RAW Data txt, Signal Studio csv 또는 89601B sdf 파일 형식)
  • 변조 분석 측정을 위한 콤포넌트 반송파 설정 저장 또는 호출(*.scp, *.sgen, *.setx, *.nrcc., *.pwsg) 시 쉽고 빠른 구성 지원
  • KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함
  • 키사이트는 UXA/PXA/PXE용 N-모델 및 MXA/EXA/MXE/VXT용 E-모델과 함께 계층형 N-앱 모델을 지원합니다. 더 높은 계층형 X-앱 모델은 더 낮은 플랫폼에서 실행할 수 있습니다. 즉, N-모델은 모든 플랫폼에서 실행할 수 있고 E-모델은 MXA/EXA/MXE/VXT에서만 실행 가능합니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?