무엇을 찾고 있습니까?
PacketStack 소프트웨어 제품군
지능적 패킷 필터링, 조작, 전송
혜택 — 스택온
패킷 손실 없이 한 번에 모두 사용할 수 있는 다양한 패킷 필터링 기능! 중복 제거, 스탬프, 트리밍 등 원하는 방식으로 트래픽을 처리해보십시오. 키사이트 솔루션은 필요한 여러 기능을 동시에 처리할 수 있습니다. 도구에서 관련 트래픽을 처리하기 쉬운 형식으로 가져옵니다. 키사이트는 더 나아가 패킷 손실 방지 효율을 개선하는 버스트 방지 기능도 제공합니다. 이 모든 것은 마우스 클릭 방식 구성을 통해 이루어집니다.
키사이트의 모든 기술은 성능 지향적으로 설계되므로 사용자가 원하는 모든 기능을 안심하고 사용할 수 있습니다. 키사이트의 네트워크 패킷 중계기에서 전용 하드웨어 가속기를 사용하기 때문에 모든 패킷이 반드시 도구에 도달합니다.
PacketStack의 특징
패킷 트리밍
헤더(프로토콜) 스트라이핑
중복 제거
타임스탬핑
주요 사양
프로토콜 스트라이핑
L3GRE, JMirror, PBB-TE, LSIP, VSL, OTV, PPPoE
L2GRE 또는 ERSPAN 종료
예
vTAP에서 L2GRE 터널 시작
예
프로토콜 헤더 스트라이핑
예
타임스탬프 소스
로컬, NTP, PTP
자세한 사양을 원하십니까?
PacketStack 지원 네트워크 패킷 중계기
플랫폼 찾기
투자 보호
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?