무엇을 찾고 있습니까?
SecureStack 소프트웨어 제품군
보안 트래픽을 위한 처리 최적화
가시성이 곧 보안입니다
키사이트는 가시성 플랫폼인 네트워크 패킷 중계기에서 SecureStack 기능을 제공하여 조직이 여러 어플라이언스에 가해지는 부담을 줄일 수 있도록 돕습니다. 조직들은 가시성이 곧 보안에 해당하며, 데이터를 보호하고 공격을 예방하기 위해서는 데이터를 육안으로 확인해야 한다는 사실을 잘 알고 있습니다.
키사이트의 가시성 솔루션을 사용하면 데이터의 암호를 해독하거나 데이터를 암호화하고 특수한 어플라이언스 없이 네트워크의 데이터를 마스킹할 수 있습니다. 네트워크의 보안성을 높이면서 조직의 비용을 절감시켜 주고 IT 팀과 보안 팀의 작업을 지원합니다.
인라인 암호 해독
조직에서 키사이트의 인라인 암호 해독 기능을 사용하면 가시성 플랫폼을 통해 임시 키 암호화를 사용하는 내부 트래픽을 확인할 수 있습니다. 인라인 암호 해독으로 다음을 수행할 수 있습니다.
- 한 번의 암호 해독으로 모니터링 인프라 확장. TLS 암호 해독을 오프로드하면 보안 및 모니터링 도구 성능이 최적화됩니다.
- 최고의 유연성을 위해 인라인, 대역 외(OOB) 및 동시 인라인 및 OOB 도구 구성을 배포합니다.
- 아웃바운드 및 인바운드 트래픽을 모두 확인하여 다운로드 검사 및 서버 공격 감지.
- NetStack, PacketStack 및 AppStack 기능과 함께 사용할 때 무한한 가시성 확보.
Key Specifications
네트워크 패킷 중계기 지원 SecureStack
SecureStack 기능
인라인 암호 해독
임시 키 및 TLS 1.3 지원을 통한 암호 해독 및 암호화
암호화된 트래픽은 해커가 네트워크에 맬웨어 및 기타 위협을 주입하기 위해 제공하는 보호 기능을 조작할 수 있는 양날의 검입니다. 대부분의 트래픽이 암호화되고 그 경로에 임시 키를 사용하는 것이 지배적인 기술이 되면서 조직들은 TLS 1.3 표준의 이점을 유지하면서 동시에 네트워크와 사용자를 보호하기 위해 트래픽에서 위협과 맬웨어를 검사할 수 있는 방법을 찾게 되었습니다.
인라인 암호 해독은 Vision ONE™ 및 Vision X™와 호환되는 별도의 고성능 어플리케이션 모듈을 통해 사용할 수 있습니다.
대역 외 암호 해독
데이터 암호화는 정보를 안전하게 보호하는 데 도움이 되지만 해커가 맬웨어, 바이러스 및 기타 위험한 콘텐츠를 암호화된 트래픽에 주입하고 감지되지 않은 네트워크를 통과하는 데 사용할 수도 있습니다. 트래픽을 해독하여 이러한 맬웨어를 탐지하고, 데이터 손실을 방지하고, 어플리케이션을 모니터링함으로써 가시성을 높이십시오. SSL/TLS 암호 해독 작업을 오프로드하고 네트워크 성능 병목 현상을 제거할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.
- 역할 기반 액세스 제어 및 양방향 암호 해독 기능을 통해 보안을 손상시키지 않으면서 암호화된 세션에 대한 가시성 확보.
- Vision ONE의 AppStack 내에서 최대 8Gbps의 스루풋으로 1천만 개의 동시 세션 처리.
- 암호화 암호 및 키 사이즈 지원: 3DES, RC4, AES, SHA1/521/384/256/224, MD5, ECC(타원 곡선), RSA 및 Diffie-Hellman 키 교환.
- 어플리케이션 식별 및 필터링 성능에 영향 없음.
- NetFlow 생성, 데이터 마스킹, PCAP 및 어플리케이션 전달과 동시에 작동 가능.
데이터 마스킹 플러스
개인 식별 가능 정보가 네트워크를 통과하므로 보안은 소비자와 조직을 안전하게 유지하는 데 중요합니다. 데이터 마스킹 플러스는 신용 카드 및 주민등록번호와 같은 네트워크의 민감한 데이터를 안전하게 마스킹하여 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다.
데이터 마스킹 플러스를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 사전 정의된 패턴을 사용하여 주요 신용카드, 주민등록번호 및 이메일 주소 마스킹.
- 패킷의 특정 위치를 마스킹하기 위해 임의의 바이트 수로 구성 가능한 오프셋 사용.
- Luhn 알고리즘을 사용하여 내장된 신용 카드 번호 유효성 검사로 오탐지 감소
- PCE-DSS(Payment Card Industry Data Security Standard), HIPAA 및 기타 규정 준수 달성.
플랫폼 찾기
투자 대상 보호
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?