뛰어난 정확도의 어플리케이션 식별을 통한 가시성 솔루션 개선

정적 트래픽 패턴 식별과 동적 어플리케이션 검색을 활용하는 AppStack은 네트워크 내에서 실행되고 있는 어플리케이션과 해당 어플리케이션이 사용하는 대역폭, 이러한 어플리케이션이 실행되고 있는 지리적 위치를 포괄적으로 보여 줍니다. AppStack을 사용하면 트래픽 필터를 정의하여 어플리케이션 유형, 운영 체제, 전송 프로토콜 등을 기준으로 모니터링하고자 하는 특정 트래픽 패턴을 확인 및 전달할 수 있습니다. 패킷 전달 외에도, 어플리케이션 계층 데이터(IxFlow)를 통한 향상이 가능한 NetFlow/IPFIX/JSON 정보를 도구로 전송하여 세분화된 사용자와 어플리케이션 데이터를 보고하는 역량을 향상시킬 수 있습니다.

AppStack의 특징

AppStack 필터링 아이콘

어플리케이션 식별

AppStack 지리적 위치 아이콘

지리적 위치 및 태깅

AppStack 어플리케이션 아이콘

RegEx 필터링

IxFlows 앱 아이콘

IxFlow

Packet Capture 아이콘

Packet Capture

AppStack 구독 아이콘

ATI 구독

Key Specifications

ATI 구독

실시간 대시보드

향상된 NetFlow/PFIX/JSON을 활용한

어플리케이션 트래픽 필터링

키사이트가 관리 및 유지하는

어플리케이션 서명

가시성 개선

뛰어난 정확도의 어플리케이션 식별

자세한 사양을 원하십니까?

[an error occurred while processing this directive]
AppStack 실시간 대시보드 아이콘

스택 온 - 가시성 IQ 높이기

진정한 지능. RegEx가 요구되지 않는 어플리케이션 필터링! AppStack은 어플리케이션 및 위협 인텔리전스(ATI)에 기능을 연결해 어플리케이션, 지리 등에 대한 최신 정보를 보장합니다. 키사이트에서는 기술을 활용하여 어플리케이션 서명을 생성하고 업데이트하며, 실제 트래픽이 오가는 위치를 정확하게 찾아낼 수 있으며 트래픽 분석을 위한 데이터 캡처를 지원합니다. 또한 맞춤형 메타데이터를 추가하는 옵션을 사용해서 NetFlow 트래픽을 전달합니다.

키사이트는 진정한 지능을 더해, 위협을 완화하고 트렌드를 식별하는 데 유용하게 활용할 수 있는 통찰력을 얻을 수 있도록 실시간 대시보드를 추가했습니다. 주요 국가, 주요 필터, 주요 서비스 공급자, 주요 브라우저, 주요 디바이스 OS 유형 등 네트워크 어플리케이션 트래픽 분산을 확인하십시오. 그래픽과 차트로 어플리케이션 트래픽 소스와 세부 분류가 표시되므로 쉽게 보고 관리할 수 있습니다.

다른 도움이 필요하십니까?