키사이트 스택업 방식을 알아보세요!

키사이트는 가시성 및 보안 플랫폼을 최대한 활용할 수 있도록 광범위한 가시성 지능형 기능 스택 세트를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 L2부터 L7 범위 기준의 필터링이 가능합니다. 또한 우리는 산업별로 특화된 기능을 제공합니다. 각 기능 스택은 물리적 데이터 센터에서든 클라우드(사설, 하이브리드 또는 공용)에서든 최고의 성능을 보장하기 위한 특별한 설계로 실행됩니다.

사용이 쉬운 NetStack 인터페이스

강력한 기반

업계를 선도하는 네트워크 패킷 중계기와 함께 강력한 표준 기능 세트를 제공합니다. 키사이트는 포트 사용과 물리적 설계를 최적화할 수 있도록 3단계 필터링 기능을 제공합니다. 더불어 복잡한 로직을 정렬하는 동적 필터 컴파일러를 추가했으며, 관리자 시간을 절약하고 오류를 방지하기 위해 이러한 모든 작업은 널리 알려지고 사용하기 쉬운 웹 인터페이스를 통해 수행합니다. 또한 집적, 복제 및 태그 지정이라는 핵심 트래픽 필터링 기능도 추가했습니다. 더 나아가 다른 업체들은 제공하지 않거나 비용을 청구하는 부하 분산, 포트를 두 배로 증량하는 기능 등도 제공합니다. 이러한 모든 기능이 기본 세트에 포함됩니다.

NetStack 기능

3단계 필터링

3단계 필터링

NetStack 교집합 모드 필터링

교집합 모드 필터링

NetStack 우선순위 기반 필터링(PBF)

우선순위 기반 필터링(PBF)

NetStack 동적 필터 컴파일러

동적 필터 컴파일러

NetStack 집적

집적

NetStack 복제

복제

NetStack 부하 분산

부하 분산

NetStack 소스 포트 라벨 지정

소스 포트 라벨 지정(vLan 태그 지정)

주요 사양

필터링 단계

(1) 수신 (2) 동적 (3) 송신

동적 필터 컴파일러

소스 포트 라벨 지정

VLan 태그 지정

집적 / 복제

부하 분산

L2, L3 헤더, L4 포트(IPv4 및 IPv6용)

자세한 사양을 원하십니까?

[an error occurred while processing this directive]

다른 도움이 필요하십니까?