주파수 응답(Bode 플롯) 측정 방법

MXR-시리즈 오실로스코프
+ MXR-시리즈 오실로스코프

오실로스코프를 사용한 주파수 응답 분석 수행

Bode 플롯 분석 또는 주파수 응답 분석(FRA)을 수행하려면 여러 주파수에서 파형을 생성하고 스위프 중 입력 및 출력 파형을 캡처해야 합니다. 설계 엔지니어는 분석을 통해 회로를 특성화하고, 활성 회로의 오버드라이빙으로 인해 발생하는 비선형성 효과를 파악할 수 있습니다.

설계 엔지니어는 파형 생성기와 주파수 응답 분석(Bode 플롯 분석) 소프트웨어가 내장된 오실로스코프를 사용해서 다양한 주파수 설정에서 테스트 대상 회로를 자극한 후 오실로스코프에서 디지털 저장 기능을 사용해서 입력 및 출력 신호를 캡처합니다. 특성화는 회로 설계가 대역폭 성능 사양과 시스템 안정성을 충족하는지 검증하는 데 도움이 됩니다.

주파수 응답(Bode 플롯) 측정

주파수 응답(Bode 플롯) 측정 솔루션

Bode 플롯 분석을 위해서는 테스트한 주파수 범위에서 입력 및 출력 파형의 이득과 위상을 플롯해야 합니다. 피드백 네트워크의 위상 마진 및 이득 마진의 측정을 포함합니다. 키사이트 주파수 응답 분석(Bode 플롯) 측정 솔루션은 주파수 응답 분석 소프트웨어가 내장된 키사이트 오실로스코프를 포함합니다. 선택적인 전력 소프트웨어 패키지를 사용하여 위상 마진, 이득 마진 및 이득 반전 플로팅을 포함한 고급 측정을 추가할 수 있습니다. 엔지니어는 오실로스코프 주파수 응답 분석 솔루션을 사용하여 전용 네트워크 분석기 또는 FRA 테스트 장비 없이 패시브 및 액티브 회로를 특성화할 수 있습니다. 

주파수 응답(Bode 플롯) 측정 데모 보기

주파수 응답(Bode 플롯) 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?