어플리케이션 노트
Infiniium EXR-시리즈 오실로스코프를 활용한 SMPS 테스트
스위치 모드 전원 공급기(SMPS)의 효율성과 기능성은 선형 전원 공급기보다 우수하며 사용이 편리한 크기가 특징입니다. 오실로스코프가 보유한 전원 분석 소프트웨어 옵션이 전원 공급기를 보다 빠르고 꼼꼼하게 테스트 및 특성화할 수 있도록 지원합니다. 키사이트의 많은 오실로스코프가 전원 측정 어플리케이션 옵션과 함께 광범위한 전력 관련 측정값을 제공합니다.
이 어플리케이션 노트는 Infiniium EXR-시리즈 오실로스코프로 스위치 모드 전원 공급기를 테스트하는 방법을 보여줍니다. 보다 구체적으로는 전력 분석 소프트웨어 옵션을 사용하여 이 오실로스코프를 통해 수행하는 기본적인 출력 분석, 스위칭, 입력측정값에 대해 다룹니다. (P/N: D9010PWRA)
필요한 장비
다음 목록에서는 SMPS 테스트에 필요한 적절한 하드웨어, 소프트웨어, 프로브, 액세서리 세트를 소개합니다.
키사이트 EXR054A 또는 EXR058A 오실로스코프
프로빙 팁
작업하는 전압 레벨에 따라 고전압 차동 액티브 프로브를 사용해야 할 수도 있습니다. 신호에 적합한 프로브를 선택하십시오. N2790A 고전압 차동 프로브는 50:1 감쇠 설정(최대 ±140V) 또는 500:1 감쇠 설정(최대 ±1400V)과 함께 사용할 수 있습니다. 그러나 스코프는 50:1 설정만 감지합니다. 더 높은 전압에 대해 500:1 감쇠 설정을 사용하는 경우, 정확한 전압 측정을 위해 스코프의 프로브 메뉴에 이 감쇠 계수를 수동으로 입력해야 합니다. (정확한 측정을 위해 오실로스코프의 프로브 감쇠 계수 설정과 사용되는 프로브의 감쇠 계수를 일치시켜야 합니다)
전류 프로브를 사용할 때 테스트 중인 디바이스에서 분리한 후에, 프로브 베이스 부근의 DEMAG 버튼을 사용하여 축소(자장 제거)하는 것을 잊지 마십시오. 또한 1147B 전류 프로브를 사용하는 경우, 프로브가 분리된 상태에서 기준선 전류 파형이 스코프 디스플레이의 접지 지표에 맞춰질 때까지 ZERO ADJ 조정 노브를 돌려 오프셋을 제거할 수 있습니다. N2893A 또는 N7026A 전류 프로브를 사용하는 경우, 오프셋 오류가 스코프의 프로브 메뉴 내에서 자동으로 교정될 수 있습니다.
전압 및 전류 프로브 간의 타이밍 스큐가 전력 측정값, 특히 스위칭 손실 측정값에 대해 치명적인 오류 및 왜곡을 초래할 수 있습니다. 전압 및 전류 트레이스 타이밍의 작은 오프셋이 즉각적인 전력 판독에 대한 큰 오류를 초래할 수 있기 때문에 디스큐 작업은 굉장히 중요합니다. 한 쌍의 프로브를 디스큐 처리하려면 U1880A 디스큐 픽스쳐를 사용해 동일한 펄스 신호로 전압 및 전류 프로브를 작동시키십시오. 메뉴에서 한 번만 클릭하면 디스큐 작업이 자동으로 수행되며 전력 측정 소프트웨어에 해당 값이 저장됩니다.
키사이트테크놀로지스의 해당 문서를 다운로드 받으시면, 제품과 솔루션에 대한 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
무엇을 찾고 있습니까?