주요 특징

선택 품목인 D9110PWRA 소프트웨어와 함께 키사이트 Infiniium MXR-시리즈 및 EXR-시리즈 오실로스코프를 사용하면 전원 공급기 분석이 용이합니다. 전원 공급 제거비(PSRR) 및 제어 루프 응답(Bode 플롯)과 같은 중요한 주파수 응답 측정을 포함한 폭넓은 자동화된 전원 공급기 특성화 측정. Infiniium MXR-시리즈 및 EXR-시리즈 오실로스코프는 최대 8개의 전원 공급기 라인에 대한 상세한 공급 시스템 켜기/끄기 테스트 분석을 위해 멀티채널 파형 마스크 테스트도 지원합니다.

입력 분석

  • 실제, 피상 및 반응성 전력, 역률 및 위상각
  • 파고율
  • 전류 고조파, 최대 40개의 고조파 측정
  • 돌입 전류

스위칭 디바이스 분석

  • 스위칭 손실 및 슬루율
  • RDS(ON) 및 VCE(SAT)
  • 변조 분석(제어 펄스 신호 모니터링)
  • 마스크 제한을 갖는 안전 작동 영역(SOA)

출력 분석

  • 출력 리플
  • 켜기/끄기 시간
  • 효율성
  • 트랜션트 응답

주파수 응답 분석

  • 전원 공급 제거비(PSRR)
  • 제어 루프 응답
  • 범용 Bode 플롯

이 소프트웨어는 Infiniium MXR-시리즈 및 EXR-시리즈 오실로스코프와만 호환됩니다.

무료 체험판

D9010PWRA에 대한 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오.

D9010PWRA 전원 공급기 테스트 소프트웨어는 키사이트 Infiniium 오실로스코프에 미리 설치된 채로 제공되므로 파일을 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다.

D9010PWRA에 관심이 있으신가요?

Infiniium 오실로스코프용 전원 공급기 테스트 소프트웨어의 역량 확대

특집 리소스: Infiniium 오실로스코프용 D9010PWRA 전원 공급기 테스트 소프트웨어

다른 도움이 필요하십니까?