배터리 프로파일링과 에뮬레이션을 통해 전류 드레인을 분석하는 방법

배터리 에뮬레이터 및 프로파일러
+ 배터리 에뮬레이터 및 프로파일러

배터리 에뮬레이션을 통한 전류 드레인 분석

디바이스의 전력 사용량을 평가하려면 여러 배터리 충전 레벨, 온도, 배터리 수명 프로필 등 다양한 조건에서 소비 전력과 런다운 속도를 측정해야 합니다. 배터리 에뮬레이터를 사용하면 물리적 배터리보다 더 빠르게 배터리 모델을 생성하고 테스트를 실행할 수 있습니다. 배터리 모델을 생성하려면 전자 부하와 페어링된 프로파일링 소프트웨어를 사용하여 배터리의 전류를 소모하고 충전 상태를 기준으로 배터리의 개방 회로 전압(VoC)과 내부 저항(Ri)을 측정해야 합니다. 동적 파형을 사용해 배터리를 방전시켜 모델을 특정 디바이스의 전력 사용량에 맞출 수 있습니다.

완성된 모델이 충전 상태에 대해 0퍼센트에서 100퍼센트까지 배터리의 VoC와 Ri를 매핑합니다. 배터리 모델은 배터리의 수명 또는 온도와 관련이 있으며 특정한 조건에서 성능을 테스트하기 위한 잘 알려진 좋은 기준을 구축합니다. 모델은 에뮬레이션 소프트웨어와 전원 공급기를 사용해 물리적 배터리를 시뮬레이션합니다. 배터리의 충전 상태를 한 레벨에서 다른 레벨로 즉시 바꿀 수 있습니다. 배터리의 VoC와 Ri는 충전 상태에 따라 크게 달라질 수 있으므로 다양한 충전 레벨에서 전류 드레인의 차이를 판별하는 것이 필수적입니다.

저전력 배터리 에뮬레이션 솔루션

배터리 에뮬레이션 및 프로파일링 솔루션

디바이스의 전류 드레인을 완벽하게 특성화하려면 다양한 배터리 상태를 에뮬레이션할 수 있는 배터리 에뮬레이션 기능을 갖춘 전력 분석기가 필요합니다. 키사이트의 저전력 배터리 에뮬레이터와 프로파일러, 그리고 배터리 에뮬레이션 소프트웨어를 활용하면 자동화된 배터리 프로파일링, 사이클링, 런다운, 에이징 분석이 가능합니다. 이 솔루션은 디바이스의 시뮬레이션된 전류 드레인을 사용해 정확한 배터리 모델을 생성하고 최종 모델을 에뮬레이션에 활용하여 다양한 조건에서 디바이스의 전력 드레인을 측정할 수 있습니다.

배터리 에뮬레이터 및 프로파일러 데모 보기

배터리 에뮬레이션 및 프로파일링 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?