무엇을 찾고 있습니까?
E36731A 배터리 에뮬레이터 및 프로파일러
완전한 배터리 프로파일링 및 에뮬레이션 솔루션으로 IoT 디바이스를 최적화하십시오
전원 공급기를 구매하고 보상을 받으세요
전원 공급기를 구매하고 한정기간 동안 제공되는 독점적인 무료 사은품을 선택하세요.
주요 특징
배터리 수명이 오래 가는 설계
키사이트의 E36731A 배터리 에뮬레이터 및 프로파일러는 통합형 전자 부하 및 전원 공급기로, 키사이트의 PathWave BenchVue 배터리 에뮬레이션 소프트웨어와 함께 사용하도록 개발되었습니다. 에뮬레이션된 배터리는 어떤 충전 레벨의 테스트든 관계없이 잘 알려진 좋은 기준을 제공합니다. 배터리 충전 상태를 에뮬레이션하여 설계 또는 소프트웨어 변경이 배터리 수명에 미치는 영향을 빠르게 평가할 수 있습니다. 에뮬레이션과 정밀한 전류 드레인 분석을 활용하여 배터리 수명을 늘리거나 디바이스의 크기를 줄일 수 있습니다.
- 시뮬레이션된 디바이스의 전류 드레인을 활용해 정확한 배터리 프로필을 생성합니다.
- 모든 배터리 충전 상태를 즉시 에뮬레이션하고 실시간 전류 드레인 데이터를 표시합니다.
- 디바이스의 전류 드레인을 에뮬레이션하여 정확한 배터리 런다운 테스트를 수행합니다.
- 배터리 에이징 효과를 추정하여 수명 전반에 대한 디바이스의 성능을 예측합니다.
- 통합형 전원 공급기와 전자 부하로 워크플로를 간소화합니다.
- 배터리 유형에 관계없이 배터리 모델을 만들 수 있습니다.
- 최대 200W의 전력, 30V, 20A.
배터리 수명 검증 및 연장
전류 드레인을 분석하고 설계에 대한 런다운 배터리 테스트를 수행하는 과정에서 여러 가지 문제에 직면할 수 있습니다. 수동으로 배터리를 충전하고 방전시키는 경우 많은 시간이 소요되며, 배터리의 특성이 각기 다르기 때문에 여러 충전 레벨에서 테스트하는 것이 굉장히 중요합니다. 또한 테스트 결과를 비교할 때 배터리 파라미터와 충전 레벨이 동일해야 합니다. 물리적 배터리로 이러한 목표를 달성하는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 그뿐만 아니라 한 번 충전 시 디바이스 배터리의 지속 시간을 판별하는 것이 어려우며 명시된 배터리 수명이 실제와 다른 경우가 많습니다.
키사이트는 이러한 과제를 해결하기 위해 E36731A 배터리 에뮬레이터 및 프로파일러와 BV9211B 고급 배터리 테스트 및 에뮬레이션 소프트웨어를 설계했습니다. 이 데모 동영상에서는 디바이스의 배터리 실행 시간을 검증하고 연장하기 위해 솔루션 사용 절차를 안내합니다.
에뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 IoT 배터리 성능을 향상시키십시오
IoT 기반 인프라 및 가전제품 IoT 디바이스와 관련해, 설계자는 전력 소비 패턴과 디바이스의 배터리 수명 요구사항 충족 여부를 파악해야 합니다. 이 백서에서는 E36731A 배터리 에뮬레이터 및 프로파일러와 PathWave BenchVue 배터리 에뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 이러한 전력 관련 과제를 극복하는 방법에 대해 다룹니다. 배터리 드레인에 대한 중요한 통찰력을 빠르게 확보하여 설계를 최적화함으로써 배터리 런타임을 늘리고 정확히 예측하는 방법을 알아보십시오.
어플리케이션에 맞는 배터리 에뮬레이션 솔루션을 선택하십시오
BV9211B PathWave BenchVue 고급 배터리 테스트 및 에뮬레이션 소프트웨어는 E36731A 에뮬레이터 및 프로파일러와 저전력 어플리케이션(200W 미만)을 위한 모듈식 4출력 키사이트 N6705C DC 전력 분석기에서 모두 작동합니다. 어플리케이션에 적합한 하드웨어를 선택하려면 이 제품 브로셔를 참조하십시오.
E36731A에 관심이 있으신가요?
E36731A 배터리 에뮬레이터 및 프로파일러의 역량 확대
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?