BenchVue 고급 배터리 에뮬레이션 소프트웨어는 디바이스의 전력 소비량을 판별하고, 배터리를 에뮬레이션하고, 기존 배터리 모델을 가져오는 데 도움이 됩니다.

Bundle with Emulation Software and Save More

Get up to a 5% discount when you buy the regenerative power supplies and emulation software bundle for simulation and performance testing of EV / HEV batteries.

주요 특징

고유한 배터리 모델을 기반으로 한 배터리 에뮬레이션

고유한 배터리 모델을 기반으로 한 에뮬레이션으로 정확도와 반복도 및 안전성을 높이십시오. 이 모델을 사용하여 디바이스의 전력 소비량을 판별하고, 실제 배터리를 에뮬레이션하고, 기존 배터리 모델을 가져올 수 있습니다.

  • 디바이스가 어떻게 전력을 소비하는지 확인해 보십시오.
  • 실제 배터리를 시뮬레이션합니다.
  • CSV 파일에서 기존 배터리 모델 데이터를 가져옵니다.
  • 최대 200 kW, 최대 2 kV까지 배터리를 테스트하고 에뮬레이션합니다.
  • API 호출로 기존 프로그램에 통합합니다.
  • 충전/방전을 통해 배터리를 프로파일링하여 고유한 배터리 모델을 생성합니다.
  • 충전 상태를 에뮬레이션하여 테스트 시간을 줄이고, 안전성과 테스트 반복도를 개선합니다.
  • 배터리 충전/방전을 확인하여 용량을 판별합니다.
  • 배터리 사이클링으로 용량 손실과 배터리 수명 감소를 판별합니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?