무엇을 찾고 있습니까?
100G 및 400G 데이터통신 광 트랜스시버 모듈을 위한 완전한 성능 및 컴플라이언스 테스트 솔루션
광 트랜스시버 모듈은 데이터 센터에 이르는 데이터 여정에서 전반적으로 배포됩니다. 다양한 광 및 전기 인터페이스, 폼 팩터, 속도 등급을 보유하고 있습니다. 오늘날에는 10GE, 40GE, 100GE가 배포됩니다. 그러나 데이터 센터 운영자들은 데이터 센터에서 400GE로 빠르게 전환하고 있습니다. 여러 벤더의 100GE 및 400GE 광 트랜스시버가 공존해야 하므로 데이터 센터 인프라의 빠른 배포와 발전을 보장하기 위해서는 상호운용성이 필수적인 요소입니다.
그림 1:데이터 센터의 100 및 400G 트랜스시버 에코시스템
키사이트는 광 트랜스시버 모듈을 위한 턴키 성능 및 컴플라이언스 테스트 솔루션을 제공합니다. 키사이트의 광 트랜스시버 테스트 솔루션에 포함되어 있는 특정한 장비 구성을 솔루션 소프트웨어와 결합하면 컴플라이언스 테스트를 완전히 자동화하고 정확하면서 반복 가능한 결과를 확보할 수 있습니다. 키사이트의 솔루션은 다음 표준 및 MSA(Multi-Source Agreement)에 정의된 권장 사항을 지원합니다.
100GBASE-ER4/-LR4/-SR4, 100G MSA(CWDM4, CLR4, 4WDM), 200GBASE-DR4/-FR4/-LR4, 400GBASE-LR8/-FR8/-DR4, CAUI-10, CAUI-2, CAUI-4, 200GAUI-8/-4, 400GGAUI-8, CEI-56G-VSR-NRZ, CEI-VSR-PAM4, CEI-112G
키사이트의 솔루션을 활용하면 동일한 장비를 다양한 용도로 사용(예: 100GE 및 400GE 관련 전기 및 광 수신기 테스트)할 수 있어 투자 가치가 보호됩니다. 또한 키사이트의 컴플라이언스 테스트 소프트웨어는 맞춤 테스트 정의를 지원하므로 설계 및 개발 단계에서 모듈 또는 송신기/수신기 광 하위어셈블리의 성능을 특성화할 수 있습니다.
관련 제품
적합한 모델 찾기
혁신적인 테스트 자산 보호
특집 리소스: 광 트랜스시버 테스트 솔루션
다른 도움이 필요하십니까?