검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N1010A FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어
N1000A DCA-X, DCA-M 또는 독립형 클럭 복구를 위한 강력한 신규 사용자 인터페이스
주요 특징
키사이트의 N1010A FlexDCA는 키사이트의 샘플링 오실로스코프(등가 시간 오실로스코프라고도 함)의 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군이 실행되는 소프트웨어입니다. DCA는 유선 통신과 데이터 센터 링크에 사용되는 신호와 같은 고속 신호의 아날로그 속성을 시각화하고 분석하는 데 도움이 되는 장비입니다.
FlexDCA는 공장에서 DCA-X 메인프레임에 설치된 채로 제공되지만 PC에 설치해서 DCA-M을 제어하거나 DCA-X를 원격으로 제어하는 것도 가능합니다.
- 강력함과 유연함: 기본적인 측정 기능이 내장되어 있으며 필요에 따라 패키지를 추가할 수 있습니다.
- 일관된 결과: 설계에서 사용하여 신호를 시뮬레이션 및 분석하고, 실험실에서 프로토타입을 특성화하고, 생산 및 지원 단계에서 원격으로 장비를 조작하는 데 사용할 수 있습니다.
키사이트의 N1010A FlexDCA 소프트웨어는 데이터 수집 및 기본적인 측정 기능뿐 아니라 다음과 같이 강력한 기능을 갖는 다양한 소프트웨어 도구도 제공합니다.
- N1010100A - FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어에 대한 연구 개발 패키지: 이 패키지는 설계를 특성화하고 신호가 예상 성능보다 떨어지는 이유를 보다 깊이 있게 파악하기 원하는 R&D 엔지니어용으로 고안되었습니다. UXR-시리즈 오실로스코프에서의 광 측정을 위한 FlexRT Advanced를 포함합니다.
- N1010200A - FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어에 대한 제조 패키지: 이 패키지는 측정 유연성을 높여주는 FlexEye와 같은 기능을 갖춘 광 트랜스시버 제조 분야에서의 테스트 비용에 초점을 맞춥니다. UXR-시리즈 오실로스코프에서의 광 측정을 위한 TDECQ 및 FlexRT Basic과 같은 측정을 포함합니다.
- N1010300A - FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어용 신호 무결성 패키지: 이 패키지는 기본적인 TDR/TDT 측정과 위상 고정 루프 측정을 위한 FlexPLL을 비롯하여 임피던스 측정, 특성 전송, S-파라미터 계산을 지원하는 강력한 도구를 추가로 제공합니다.
- FlexOTO - FlexOTO 소프트웨어는 측정 무결성 저하 없이 DCA-M 하드웨어 활용률을 높이고 테스트 효율성을 개선하기 위해 800G/1.6T 및 멀티채널 분야에서 높은 광 레인 수 테스트에 적합하도록 설계되었습니다.
레거시 FlexDCA 기능 기반 옵션과 사용 가능한 각 소프트웨어 패키지의 매핑이 필요하면 DCA 구성 가이드의 N1010x00A 분석 패키지 매핑 테이블을 참조하십시오.
DCA 컴플라이언스 어플리케이션
각 기술 표준의 정확한 사양에 따라 테스트하십시오
- 다양한 키사이트 기술 전문가에 의한 검증
- 테스트에 OIF CEI 3.1, IEEE 802.3(이더넷), SFF-8431(SFP+) 등 포함
- 사용자 정의 어플리케이션 지원
역량 확대
소프트웨어
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?