검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N1000A DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임
정밀한 광, 전기, TDR/TDT 측정을 수행하는 다양한 플러그인 모듈에서 선택하여 유연한 모듈식 메인프레임 플랫폼 구축
이미 샘플링 오실로스코프를 보유하고 계십니까?
현재 사용 중인 샘플링 오실로스코프 또는 경쟁사 모델을 보상판매할 경우 신제품에 사용할 수 있는 최대 68%의 크레딧을 받으실 수 있습니다
이미 샘플링 오실로스코프를 소유하고 계십니까?
현재 샘플링 오실로스코프나 경쟁사 모델을 교환하고 새 제품에 대해 최대 68%의 크레딧을 받으세요.
주요 특징
고속 신호에 대한 정밀 측정 수행
키사이트 N1000A DCA-X 광대역 오실로스코프는 50 Mb/s ~ 224 Gb/s의 고속 디지털 설계를 정확하고 정밀하게 측정합니다. 원하는 대역폭과 필터링 및 감도에 맞는 플러그인 모듈 중에서 선택하여 N1000A DCA-X 메인프레임을 구성할 수 있습니다.
- 유연한 테스트를 가능하게 해주는 메인프레임과 다양한 모듈 구성의 DCA-X 플랫폼.
- DCA-X 시리즈의 일관성과 유연성은 높은 측정 정확성을 뒷받침합니다.
- 투자 보호를 위해 최신형 모듈 외에도 오래되어 단종된 광, 전기 및 TDR 모듈까지 지원합니다.
- 최소 50 fs의 낮은 지터와 최소 275 µV의 적은 노이즈, 110 GHz가 넘는 테스트 대역폭을 테스트합니다.
- 최대 250 kSa/s의 샘플링 속도를 지원하며 높은 테스트 스루풋을 위해 최대 16개의 채널을 지원합니다.
- 정밀한 광, 전기 및 / 또는 TDR / TDT / S-파라미터 분석을 위한 플러그인 모듈로 맞춤화하십시오.
- 타이밍 간격 정확도 8배 개선
- 온도 제어식 타임베이스로 외기 변화에 대한 내성 개선
메인프레임 및 모듈에서 빠른 샘플링 속도
새로운 카운터 보드 아키텍처, 클럭 복구 경로의 변수 이퀄라이저, 통합형 하드웨어 디스큐를 포함하는 다양한 DCA 기능을 통해 빠르게 결과를 도출해 낼 수 있습니다. 이 동영상을 시청하고 N1060A 정밀 파형 분석기와 결합된 새로운 키사이트 N1000A DCA 메인프레임이 더 빠른 12에지 PAM4 지터 측정값을 제공하는 방식을 확인해 보십시오.
주요 사양
대역폭
>100 GHz
최대 메모리 깊이
N/A
최대 샘플링 속도
250 kHz
유형
Equivalent-Time
대역폭
최대 메모리 깊이
최대 샘플링 속도
유형
>100 GHz
N/A
250 kHz
Equivalent-Time
더 보기
어플리케이션:
DCA-X Mainframe
대역폭:
>100 GHz
대역폭 옵션:
>100 GHz
Electrical Channels:
N/A
폼 팩터 :
N/A
Input Type:
2.92 mm
계측기 유형:
Equivalent-Time
Max. Bandwidth:
100 GHz
최대 메모리 깊이:
N/A
최대 샘플링 속도:
250 kHz
Maximum Bandwidth:
N/A
모듈 유형:
Mainframe
Number of Channels:
16 electrical
16 optical
운영 체제:
Windows 10
Optical Channels:
N/A
Supported Filter Range:
Up to 130 GHz/195 GBd
유형:
Equivalent-Time
N1000A에 관심이 있으십니까?
N1000A DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임의 역량 확대
특집 리소스: N1000A DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임
다른 도움이 필요하십니까?