무엇을 찾고 있습니까?
키사이트M9484C VXG 벡터 신호 발생기
M9484C VXG는 최대 54 GHz의 신호(채널당 2.5 GHz의 변조 대역폭)를 생성할 수 있는 업계 최초의 벡터 신호 생성기입니다. VXG 벡터 신호 생성기는 교정되고 동기화된 완전 통합형 솔루션으로 5G 및 위성 통신과 같은 무선 기술의 다음 단계를 제공하는 데 도움이 됩니다.
이미 벡터 신호 생성기를 갖고 계신가요?
벡터 신호 생성기 또는 경쟁사 모델을 보상판매로 구매할 경우 신제품에 사용할 수 있는 최대 30%의 크레딧을 받으실 수 있습니다.
주요 특징
5G 및 위성 통신 시스템을 설계하기 위해서는 빠듯한 설계 마진과 기한을 충족하고 복잡한 변조를 사용하고 엄격한 표준을 준수해야 합니다. 이제 더 넓은 대역폭, 더 높은 주파수, 더 복잡한 시스템 등 전혀 새로운 설계 및 테스트 과제에 직면하고 있습니다. M9484C VXG는 차세대 혁신을 실현할 수 있도록 최대 주파수 범위가 54 GHz이고 변조 대역폭이 2.5 GHz인 업계 최초의 벡터 신호 생성기를 하나의 장비로 제공합니다(V3080A 주파수 확장기 사용 시 최대 110 GHz, 채널 본딩 시 5 GHz).
- PathWave 신호 생성 소프트웨어를 사용하여 모든 3GPP 5G NR(New Radio) 기지국 컴플라이언스 테스트에 대한 MIMO 실시간 페이딩을 지원합니다.
- 모든 5G NR 주파수 대역과 V- / W 대역(위성 통신용)에 사용할 수 있습니다
- 반송파 집계 및 디지털 사전 왜곡(DPD) 분야에 필요한 복잡한 광대역 신호를 생성합니다
- 위상 노이즈, EVM(error vector magnitude), ACPR(adjacent channel power ratio) 등 테스트 대상 디바이스를 정확히 특성화하는 데 필요한 우수한 RF 성능을 제공합니다
- 한 장비의 최대 4개 동기화 및 위상 코히어런트 채널과 여러 장비의 최대 32개 채널로 MIMO 및 빔포밍 테스트 설정을 간소화합니다
- RF 채널당 8개의 세계 최초의 가상 신호 에뮬레이션으로 복잡한 수신기 테스트 시나리오를 간소화합니다
장비 뒤에 숨은 맞춤화된 역량
기술의 한계를 뛰어 넘으려면 순시 대역폭, 스퓨리어스 없는 동적 범위, 기본 측정 이상의 신호 충실도가 필요합니다. 키사이트는 자체적으로 설계된 맞춤형 MMIC를 통해 모든 성능 제품에 전력을 공급하며, 키사이트의 독점적인 인화인듐(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 설계와 맞춤형 ASIC 신호 처리를 결합하여 업계에서 가장 빠르고 안정적인 측정을 보장합니다. 키사이트와 함께 차세대 혁신을 가속화하십시오. 키사이트 반도체는 VXG M9484C에서 시장을 선도하는 5G용 멀티채널 EVM과 출력 전력을 실현합니다.
PathWave 신호 생성 소프트웨어
PathWave 신호 생성 소프트웨어는 신호 시뮬레이션에 소요되는 시간을 줄이는 유연한 신호 생성 도구 제품군입니다. 키사이트에서 검증한 소프트웨어 성능에 최적화된 기준 신호는 디바이스의 특성화 및 검증을 개선합니다.
- 성능에 최적화된 기준 신호 생성
- 콤포넌트, 송신기 및 수신기 테스트 검증
- 설계가 최신 표준을 충족하는지 확인
Key Specifications
주파수
9 kHz ~ 54 GHz
RF 대역폭
최대 2.5 GHz
파형 재생 메모리
최대 4096 MSa
RF 채널
1/2/4개 채널
유형
벡터
무선 통신
신호 에뮬레이션과 시스템 교정에 소요되는 시간을 단축하십시오. 사전 구성된 5G 컴플렉스 MIMO 페이딩 적합성 테스트 소프트웨어로 설계 및 테스트 워크플로를 가속화할 수 있습니다. 키사이트는 산업 표준에 주도적으로 관여하고 있으므로, 키사이트의 PathWave 신호 생성 소프트웨어가 최신 3GPP 5G NR 표준을 준수하는 신호를 생성한다고 신뢰할 수 있습니다.
위성 통신
HTS(high throughput satellite) 시스템의 수요가 급증함에 따라 더 높은 주파수, 더 높은 차수의 변조 방식에서 넓은 신호 대역폭을 처리해 스펙트럼 효율을 개선할 수 있는 첨단 기술의 필요성이 대두되었습니다.
키사이트의 M9484C VXG 신호 생성기는 가장 진보한 위성 시스템 설계가 가능하도록 업계에서 가장 넓은 변조 대역폭과 주파수 커버리지를 제공합니다. M9484C VXG는 업계 최고의 EVM과 위상 노이즈로 수신기 및 콤포넌트 설계의 진정한 성능을 테스트하는 데 도움이 됩니다.
최대 110 GHz의 주파수 커버리지
M9484C VXG의 확장 가능한 아키텍처는 고주파수 적용 범위, 넓은 대역폭, 다중 채널 어플리케이션을 쉽고 정확하게 지원합니다. 따라서 테스트 복잡성을 줄이고 더 빠르고 반복 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.
- V3080A 주파수 확장기로 9 kHz ~ 54 GHz 및 110 GHz의 주파수 범위를 지원합니다
- 업계에서 가장 넓은 신호 대역폭의 가장 까다로운 신호를 생성합니다
- 정확한 위상 일관성 및 타이밍 동기화를 통해 MIMO 및 빔포밍과 같은 다중 안테나 테스트 어플리케이션을 지원합니다
믿을 수 있는 측정
완전히 통합 및 교정되고 동기화된 키사이트 신호 생성 솔루션은 측정 불확실도를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 더 이상 추가 연결과 장비로 인해 발생할 수 있는 오류에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
- 성능 저하 없이 더 높은 주파수에서 과도한 경로 손실을 극복합니다
- DUT를 정확하게 특성화하기 위한 최고의 RF 성능을 제공합니다
- 정밀한 멀티채널/다중 장비 동기화 및 테스트 어플리케이션 트리거링이 가능합니다.
M9484C VXG에 관심이 있으신가요?
KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠른 혁신을 이루십시오
디지털 및 RF 테스트의 복잡성이 증가함에 따라, KeysightCare를 통해 최종 제품의 품질 보장과 함께 프로젝트 일정을 최적화하고 리스크를 완화할 수 있습니다.
이 페이지에 소개된 장비에는 업그레이드 옵션과 함께 KeysightCare 1년 보증이 포함되어 있습니다.
- 장비의 가동 시간을 최대화하고 다운타임이나 오작동으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
- 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다.
- 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
- 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하세요.
M9484C VXG 신호 생성기의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?