키사이트 신호 생성기를 사용해 3GPP 5G NR 표준을 준수하는 신호를 생성합니다.

주요 특징

  • PC 기반 라이센스를 사용하면 Rel 15, 16, 17을 기반으로 PathWave 신호 생성 데스크탑 또는 5G NR을 위한 PathWave 신호 생성 임베디드를 통해 3GPP 5G NR(New Radio) 파형의 생성, 내보내기, 다운로드 및 재생이 가능합니다
  • LDPC와 Polar 채널 코딩 및 다중 안테나 포트로 BTS 및 UE 테스트를 위한 3GPP 5G NR 호환 신호를 생성합니다
  • PBCH, PDSCH 및 PDCCH에 대한 다운링크 채널과 PUSCH, PUCCH 및 PRACH에 대한 업링크 채널을 지원합니다
  • PSS/SSS, CSI-RS, PBCH-DMRS, PDSCH-DMRS, PDSCH-PTRS, PDCCH-DMRS에 대한 다운링크 신호와 SRS, PUSCH-DMRS, PUCCH-DMRS, PUCCH-PTRS에 대한 업링크 신호를 지원합니다
  • FR1 및 FR2에 대한 테스트 모델 사전 설정을 지원합니다
  • 지원 대역폭은 FR1의 경우 5~100 MHz, FR2의 경우 50/100/200/400/800/1600/2000 MHz
  • UL FRC 구성과 UL/DL full-filled 구성을 지원합니다
  • 하나의 반송파로 여러 BWP와 혼합 숫자점을 지원합니다
  • PUSCH 및 PDSCH로 멀티유저 채널 생성을 지원합니다
  • 유연한 서브 프레임 할당으로 다운링크 및 업링크 구성을 지원합니다
  • 단일 반송파 및 다중 반송파 지원 모두를 통해 유연한 신호 구성이 가능
  • 실시간 PUSCH HARQ와 위상 보상을 지원합니다(MXG-B/EXG-B 옵션 660 필요)
  • PathWave 신호 생성 데스크탑 소프트웨어 또는 PathWave 신호 생성 임베디드 소프트웨어를 통해 5G NR 신호를 생성할 수 있습니다

PathWave 신호 생성의 강력한 성능을 직접 확인해 보세요

둘러보기

  • 바로 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 예
  • 체험 기간: 3분

라이브 데모 요청

  • 2일 이내에 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 아니요
  • 체험 기간: 30분

무료 체험판 요청

  • 바로 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 예
  • 체험 기간: 30일

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?