주요 특징

기능

  • 샘플링 속도 최대 65 GSa/s
  • 높은 채널 밀도: 모듈당 1, 2 또는 4개 채널, M8197A 다채널 동기화 모듈을 사용하여 4개 모듈에서 최대 16개 채널 동기화
  • 내장된 주파수 및 위상 응답 교정
  • 임베디드 DSP를 사용한 실시간 파형 및 손상 생성(81195A 광 변조 생성기 소프트웨어와 함께 사용)

성능

  • 25 GHz 아날로그 대역폭, AXIe 모듈당 2 GSa의 메모리, 16 GSa까지 확장 가능
  • PRBS7, PRBS10, PRBS11, PRBS15(최대 PRBS31)를 생성할 수 있는 16 GSa 확장 메모리; PRBS 패턴이 길면 계산 후 AWG의 파형 메모리로 로드하는 데 상당한 시간이 필요합니다.
  • 최대 1 Vpp(se) 또는 2 Vpp(diff) 출력 진폭
  • 최대 32 GBaud 신호

사전 구성:

  • M8195A 임의 파형 생성기(AWG)
  • AXIe 섀시 및 임베디드 컨트롤러 또는 외부 PC 연결
  • M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션을 위한 M8070A 시스템 소프트웨어의 복수 기능

주요 응용 분야

디바이스와 인터페이스가 더 빠르고, 더 복잡해지는 상황에서 M8195A AWG를 사용하면 디지털 어플리케이션, 광 및 전기 통신, 첨단 연구, 광대역 레이더, 위성통신에 필요한 신호 생성이 가능합니다.

  • 코히어런트 옵티컬 — 최대 32 GBaud에서 하나의 M8195A 모듈이 두 개의 독립적인 I/Q 베이스밴드 신호(이중 극성화 = 4개 채널)를 생성할 수 있습니다.
  • 다중 레벨/다중 채널 디지털 신호 — 최대 32 GBaud에서 NRZ, PAM4, PAM8, DMT 등의 신호를 생성합니다. 또한 HDMI™, C-PHY™, D-PHY™와 같은 프로토콜을 지원합니다. 채널 임베딩/디임베딩 및 지터, ISI, 노이즈, 기타 왜곡 추가
  • 물리학, 화학, 전자 연구 — 수학적으로 정의된 임의 파형, 매우 짧으면서도 정밀한 펄스, 매우 넓은 광대역 처프를 생성합니다.
  • 광대역 RF/µW — 항공우주/방위산업/통신 분야를 위해 순간 대역폭이 DC ~ 20 GHz인 초광대역 RF 신호를 생성합니다.
  • 임의 간섭(RI) 소스에는 M8070A가 필요합니다.

키사이트 M8195A 임의 파형 생성기(AWG)는 1-슬롯 AXIe 모듈로 최대 65 GSa/s, 25 GHz 대역폭, 8비트 수직 분해능, 최대 4개 채널을 동시에 제공합니다.

디바이스와 인터페이스가 더 빠르고, 더 복잡해지는 상황에서 M8195A AWG를 사용하면 디지털 어플리케이션, 첨단 연구, 대역폭 레이더, 위성통신 및 광 통신에 필요한 신호를 생성할 수 있습니다.

고급 3-레벨 시퀀싱으로 훨씬 더 긴 신호 시나리오를 실현할 수 있습니다. 여러 M8195A 모듈을 동기화할 수 있도록 M8197A 모듈 케이스에 외부 동적 컨트롤을 사용할 수 있습니다.

M8195A AWG는 M8197A 다채널 동기화 모듈과 함께 지연 정확도가 ±20 ps인 트리거 입력이 특징입니다.

N5990A 소프트웨어 옵션 151 및 153과 함께 M8195A는 HDMI와 MHL을 위한 싱크-테스트 솔루션을 제공합니다.

또한 M8085A 소프트웨어 플러그인과 함께 M8070A 비트 오류율 테스트 시스템 소프트웨어로 M8195A AWG를 제어해 MIPI C-PHY™ 및 D-PHY™ 표준 준수 테스트 신호를 생성할 수 있습니다.

81195A 광 변조 발생기 소프트웨어가 결합된 M8195A AWG를 사용하면 테스트 속도를 최대 100배까지 높여 주는 혁신적인 실시간 접근이 가능합니다.

신호와 장애를 발생시킬 수 있습니다. 편광 모드 분산(PMD) 및 위상 노이즈와 같은 광 스트레스 조건을 변경하고 펄스를 형성할 때 FIR 필터와 기타 DSP 기능을 사용합니다.

실시간 모드, 시퀀싱 및 딥 메모리를 사용해서 이전에는 불가능했던 테스트가 가능해집니다. 가능성을 살펴보십시오.

추가 정보:

M8195A는 또한 필요한 채널 수에 따라 동적으로 구성되는 시스템 번들 M8195S로도 구입이 가능합니다. 모듈 자체 외에 AXIe 섀시, 임베디드 컨트롤러, 외부 PC 연결이 자동으로 추가되고 시스템이 사전 구성되어 배송됩니다.

DAC Resolution
8 bit
대역폭
25 GHz
Number of channels
1
2
4
최대 샘플링 속도
65 GSa/s
DAC Resolution
대역폭
Number of channels
최대 샘플링 속도
8 bit
25 GHz
1
2
4
65 GSa/s
더 보기
진폭:
2,000 mVpp diff max
대역폭:
25 GHz
DAC Resolution:
8 bit
유효 비트 수(ENOB):
4.9 Bits
폼 팩터 :
1-slot AXIe
Frequency Range:
>240 MHz
Functionality:
Arbitrary Waveform Generator
Intrinsic Jitter:
200 fs
주요 속성:
High speed AWG with up to 65 GSa/s sample rate and 25 GHz bandwidth on up to 4 channels per module
최대 메모리 깊이:
16 GSa
최대 샘플링 속도:
65 GSa/s
Number of channels:
1
2
4
출력 수:
4
신호 유형:
Any arbitrary waveform
Slots:
1
스퍼 없는 동적 범위(SFDR):
40 dBc
유형:
High Speed AWG
일반적인 상승/하강 시간:
18 ps
투명한 AWG 시스템

M8195A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?