무엇을 찾고 있습니까?
E7515B UXM 5G 무선 테스트 플랫폼
일체형 소형 장치를 사용한 5G NR(New Radio)과 LTE 테스트
5G FWA 디바이스 테스트 가속화
FWA가 빠르게 성장하면서 이전에는 광대역 서비스가 없던 영역에 고속 데이터 연결을 제공하고 있습니다. 많은 고정 위치 디바이스가 5G 및 WLAN 연결을 사용합니다. 키사이트 무선 네트워크 에뮬레이션 솔루션이 어떻게 고정 위치의 5G 디바이스에 대한 RF 및 스루풋 성능을 검증하는 데 도움이 되는지확인해 보십시오.
주요 특징
키사이트 E7515B UXM 5G 무선 테스트 솔루션은 멀티포맷 스택 지원, 충분한 프로세싱 파워, 풍부한 RF 리소스가 강점인 고집적 신호 테스트 플랫폼입니다. 최신 3GPP 릴리스 15 이상을 지원하는 E7515B UXM 5G 무선 테스트 솔루션을 사용하면 다른 5G NR(New Radio) 배포 모드에서 DUT(device under test)로 5G 통화를 설정할 수 있습니다; 비독립형(NSA), 독립형(SA), 주파수 대역 FR1 및 FR2. 이 솔루션은 디바이스 RF 특성, 프로토콜 컴플라이언스 및 기능적 핵심 성능 지표를 위한 신호 테스트를 수행합니다. 또한 LTE, eMTC 및 C-V2X 신호 형식을 지원합니다.
E7515B UXM 5G 무선 테스트 솔루션의 고집적 설계는 차지하는 면적이 적어 실험실 공간을 최적화합니다. 이 솔루션은 다음과 같은 특징을 포함하여 하나의 장치로 폭넓은 테스트 범위를 지원합니다.
- 5G NR 8CC DL, 4 CC UL 2x2(LTE 2CC 포함)
- 각 RF 포트의 넓은 대역폭
- 복수의 AoA(angle of arrival) 테스트
- 5G NR 및 LTE 형식에 대한 내부 페이딩
- 공통 인터페이스 유닛 및 RRH(remote radio head)를 사용하여 높은 IF와 밀리미터파로 주파수 확장
디바이스 워크플로에서 여러 테스트 사례에 적합하도록 설계된 챔버를 사용하여 OTA(over-the-air)에서 손쉽게 DUT 성능 검증
E7515B UXM 5G 테스트 플랫폼 소프트웨어
키사이트의 최첨단 테스트 플랫폼 소프트웨어 도구로 E7515B 플랫폼의 가치를 높여 보십시오. 5G NR, LTE, W-DCMA 또는 C-V2X 같은 공통 프로토콜 스택을 제공하는 무선 테스트 플랫폼 소프트웨어를 통해 초기 프로토타이핑, 개발 및 설계 검증부터 적합성, 반송파 수락 및 대량 제조까지 새로운 무선 디바이스의 출시 시기를 앞당길 수 있습니다.

주요 사양
특집 리소스: 5G 무선 테스트
관련 제품 및 솔루션
E7515B의 역량 확대
다른 도움이 필요하십니까?