스위치 모드 전원 공급기 테스트 방법

혼합 신호 오실로스코프
+ 혼합 신호 오실로스코프

디스큐를 사용해 스위치 모드 전원 공급기 특성화

스위치 모드 전원 공급기의 작동을 특성화하려면 오실로스코프를 사용해 광범위한 측정을 수행해야 합니다. 전원 공급기의 입력, 스위칭, 출력을 분석해야 합니다. 전원 공급 제거비(PSRR)와 제어 루프 응답 같은 주파수 반응 측정도 수행해야 합니다. 일반적으로 이러한 측정은 벡터 네트워크 분석기를 통해 수행됩니다.

이러한 테스트는 전력 측정 옵션을 갖춘 오실로스코프, 디스큐 픽스처, 고전압 차동 프로브, 전류 프로브, 패시브 전압 프로브를 사용하여 수행할 수 있습니다. 디스큐 픽스처는 보다 정확한 측정을 위해 프로브 간의 전파 지연 차를 해소합니다. 스위칭 손실 측정에 있어 디스큐는 굉장히 중요합니다. 시간 지연은 트랜지스터 스위칭의 활성화 및 비활성화 단계에서 전력 및 에너지 측정과 관련해 큰 차이를 초래할 수 있습니다.

스위치 모드 전원 공급기 특성화 솔루션

스위치 모드 전원 공급기 특성화 솔루션

스위치 모드 전원 공급기를 특성화하기 위해서는 디스큐를 통해 프로브 간의 시간 지연을 이퀄라이징해야 합니다. 키사이트 InfiniiVision 4000 X-시리즈 오실로스코프를 전력 분석 소프트웨어와 함께 사용하면 디스큐 픽스처로 교정한 차동 프로브와 전류 프로브를 통해 빠르게 전력을 측정할 수 있습니다. U1880A 전력 측정 디스큐 픽스처를 사용하면 전압 및 전류 간 시간 지연을 디스큐하고 두 프로브를 동일한 펄스 신호로 구동할 수 있습니다.

스위치 모드 전원 공급기 특성화 데모 보기

스위치 모드 전원 공급기 특성화 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?