검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N7026A AC/DC 고감도 클램프온 전류 프로브, 150 MHz
최대 1 mA/div 측정이 가능하여 저레벨 신호를 훨씬 더 정확하게 확인 가능
주요 특징
- 넓은 대역폭: DC~150MHz
- 고감도: 최저 1mA/div
- 높은 신호 대 노이즈 비율의 낮은 전류 측정 기능
- 외부 AC 어댑터 포함: 40Apeak 비연속, 30ADC, 30Arms 연속
- 외부 AC 어댑터 미포함: 15Apeak 비연속, 5ADC, 5Arms 연속
- 간편한 액세스를 위한 프로브의 소자(자기 소거) 및 오프셋 교정 버튼
- 높은 임피던스 AutoProbe 인터페이스와 호환
키사이트 N7026A는 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프를 위한 150MHz 대역폭, 액티브 전류 프로브입니다. 이 프로브는 넓고 평탄한 대역폭(DC~150MHz), 낮은 노이즈(<250µArms), 그리고 넓은 입력 범위(최대 연속 30Arms 또는 비연속 40Apeak)를 제공합니다. 낮은 레벨 신호에 대해 훨씬 정확한 보기를 제공하며 최저 1mA/div를 측정할 수 있습니다.
클램프 고정 전류 프로브를 이용한 정확한 측정을 위해 오프셋 에러를 자기 소거하고 제거하는 것은 매우 중요합니다. 프로브에 있는 자기 소거 및 교정 버튼은 잔류 자성과 원치 않는 DC 오프셋을 빠르고 쉽게 제거할 수 있습니다. 이 프로브는 InfiniiVision 및 Infiniium AutoProbe 인터페이스를 통해 직접 구동하거나(최대 15Apeak 측정) 외부 AC 어댑터를 통해 구동할 수 있습니다(최대 40Apeak 측정).
N7026A는 스위칭 전원 공급기, 인버터 및 유도성 부하를 구동하는 전류 앰프의 높은 주파수 디지털 회로, IC, 모터 컨트롤러에서 확인할 수 있는 transient 전류 신호를 캡처하는 데 이상적입니다.
소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원
특집 리소스: N7026A AC/DC 고감도 클램프온 전류 프로브, 150 MHz
다른 도움이 필요하십니까?