무엇을 찾고 있습니까?
DSOX4WAVEGEN2 4000 X-시리즈 오실로스코프용 WaveGen 내장 펑션 및 임의 파형 발생기
내장 파형 에디터를 사용하면 사용자 정의 파형을 만들어 스코프의 WaveGen에 출력할 수 있습니다. 또한 스코프 채널에서 알려진 good 또는 golden 파형을 캡쳐하여 ARB에 저장한 후 BNC 출력을 통해 생성할 수도 있습니다.
HIGHLIGHTS
-10bits, 100MSa/s, 8kpts, DDS 기술
-파형:
- 사인파, 사각파(듀티사이클 가변적), 램프, 펄스(펄스폭 가변적), DC 및 노이즈
- 사인 카디널, 지수형 상승, 지수형 하강, 심장박동, 가우스
- 임의 파형 발생기
- 한 번의 버튼 누름만으로 WaveGen AWG 메모리에 스코프 파형을 직접 저장
- 내장 에디터를 사용하여 AWG 파형 생성/편집
- 노이즈 및 글리치 추가
- 진폭, 주파수, 오프셋 수정
- 실제 신호를 사용하여 설계 마진을 신속하게 테스트
- 내부 메모리 및 USB Thumb 드라이브 저장/호출
InfiniiVision 4000 X-시리즈는 20MHz 내장형 펑션/임의 파형 발생기를 제공합니다. 20MHz 내장 펑션/임의 파형 발생기는, 벤치 공간이나 예산이 중요한 교육, 설계 실험실 및 연구 개발 실험실 등에 이상적인 것으로, 테스트 대상 디바이스에 표준 자극 출력 파형과 사용자 정의 가능한 주파수, 진폭, 오프셋, 펄스 폭, 임의 파형 역량을 제공합니다. WaveGen의 출력은 디스플레이 아래의 오실로스코프 전면판에 있는 BNC로 라우팅됩니다.
내장 파형 에디터를 사용하면 사용자 정의 파형을 만들어 스코프의 WaveGen에 출력할 수 있습니다. 또한 스코프 채널에서 알려진 good 또는 golden 파형을 캡쳐하여 ARB에 저장한 후 BNC 출력을 통해 생성할 수도 있습니다. 실제 신호를 사용하여 마진의 한계점을 테스트할 때 설계를 테스트하는 방법에 대해 다시 한 번 생각해보십시오.
본 WaveGen 옵션은 모든 InfiniiVision 4000 X-시리즈 2채널 및 4채널 DSO와 MSO 모델과 작동합니다.
Free Trials
Get a 30-day trial license for DSOX4WAVEGEN2.
The WaveGen Built-in Dual-Channel Function Generator option is enabled with a license file on the Keysight InfiniiVision 4000 X-Series oscilloscopes, so there are no setup files to download and install.
Interested in a DSOX4WAVEGEN2?
Extend the capabilities for your 4000 X-시리즈 오실로스코프용 WaveGen 내장 펑션 및 임의 파형 발생기
Featured Resources for DSOX4WAVEGEN2 4000 X-시리즈 오실로스코프용 WaveGen 내장 펑션 및 임의 파형 발생기
Want help or have questions?