HIGHLIGHTS

주요 이점

  • 사용자가 전압 프로브와 전류 프로브 사이의 시간 지연을 디스큐할 수 있음
  • 전류 프로브와 전압 프로브를 쉽게 사용하고 연결할 수 있음
  • 오실로스코프 전면판에서 직접 USB 포트에 연결, 또는 PC에서 원하는 USB 포트에 연결하여 픽스처에 전원 공급할 수 있음

최소 사양:

  • InfiniiVision 5000, 6000, 7000 또는 Infiniium 8000, 9000 시리즈 오실로스코프
  • InfiniiVision 5000, 6000, 7000 시리즈 오실로스코프용 U1881A 전력 측정 어플리케이션, 또는 Infiniium 8000 및 9000 시리즈 오실로스코프용 U1882A 전력 측정 어플리케이션
  • 전류 프로브
  • 차동 액티브 프로브

정확한 전력 측정을 위해서는 전압 프로브와 전류 프로브 사이의 시간을 등화하는 것이 매우 중요합니다. U1880A 디스큐 픽스처를 사용하면 하나의 펄스 신호로 전압 프로브와 전류 프로브를 모두 구동할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로브 디스큐를 전력 측정 어플리케이션 소프트웨어로 실행하거나 오실로스코프에서 수동으로 실행할 수 있습니다.

전력 측정 소프트웨어 다운로드

U1880A

Interested in a U1880A?

Want help or have questions?