무엇을 찾고 있습니까?
EDU33210 시리즈 SBE 파형 및 함수 생성기
교육기관에서는 Keysight 랩 도구를 30% 할인받으실 수 있습니다
협업 방식으로 테스트, 분석 및 공유할 수 있는 완벽한 스마트 벤치 에센셜 도구 및 소프트웨어를 구매하세요.
주요 특징
내장된 인기 파형으로 높은 신호 무결성 제공
키사이트 EDU33210 시리즈 함수/임의 파형 생성기는 강력한 그래픽 인터페이스로 측정 데이터를 분석, 제어, 캡처하는 네 가지의 장비로 구성된 키사이트 스마트 벤치 에센셜(SBE) 시리즈 중 하나입니다. 동급 최고의 안정성과 최저 왜곡을 자랑하는 함수 생성기로 모든 표준 함수와 파형을 만들어낼 수 있습니다. 이 제품의 대표적인 특징은 다음과 같습니다.
- 원격 장비를 제어할 수 있는 키사이트 PathWave BenchVue 소프트웨어
- 원격 연결을 위한 USB 및 LAN 입력/출력 인터페이스
- 20 MHz 정현파 및 사각파
- 가변 에지를 포함하는 램프, 삼각파, 노이즈, 펄스 생성과 DC 파형
- 일반적인 테스트 분야를 시뮬레이션하기 위한 6개의 내장된 변조 유형과 17개의 인기 파형
- 동시 파라미터 설정, 신호 보기 및 편집을 위한 7인치 컬러 디스플레이
- 채널당 최대 800만 개 샘플 메모리가 있는 16 비트 임의 파형 기능
PathWave BenchVue 함수 생성기 소프트웨어
PC에서 직관적으로 함수 생성기를 제어하고, 쉽게 맞춤형 임의 파형을 로드할 수 있습니다.
- 클라우드를 통해 함수 생성기를 연결 및 제어할 수 있습니다.
- 신호 생성과 측정을 상호연관시키기 위해 신호 또는 차트를 제어, 표시할 수 있습니다.
- 여러 유형의 장비 측정값을 동시에 시각화할 수 있습니다.
- 최소한의 장비 지식으로 자동화된 테스트 시퀀스를 빠르게 생성해 보십시오.
- 함수 발생기는 전문가 수준의 계측기 제품 중 하나로, 오실로스코프, 디지털 멀티미터, 전원 공급 장치와 함께 사용될 수 있습니다. PathWave 소프트웨어를 사용하여 이 4개의 장비를 통합하고, 하드웨어를 쉽게 설정하여 제어할 수 있습니다.
- 새로운 장치를 구입할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원을 구독하고 라이센스를 받습니다.
데이터 수집 및 분석 간소화
PC용 PathWave BenchVue 함수 생성기 소프트웨어를 사용하면 스마트 벤치 에센셜 함수 생성기를 제어하여 파형 속성을 설정하고 파일에서 사용자 지정 임의 파형을 로드할 수 있습니다.
- 기록하기 쉬운 데이터, 스크린 샷 및 시스템 상태를 가져옵니다.
- 장비 구성을 복제하고 저장하여 결과를 반복합니다.
- 측정 데이터를 원하는 형식으로 빠르게 내보낼 수 있습니다.
스마트 벤치 에센셜 시리즈
EDU33210 SBE 시리즈 함수 생성기는 디지털 멀티미터, 전원 공급기, 함수 생성기 및 오실로스코프로 구성된 네 가지 전문가 수준 장비 중 일부입니다. 또한 강력한 원격 연결 소프트웨어와 KeysightCare 연중무휴 기술 지원이 제공됩니다. PathWave 소프트웨어를 사용하면 하나의 소프트웨어 인터페이스로 4개의 장비를 통합할 수 있습니다. 쉽게 설정할 수 있어 하드웨어의 빠른 제어가 가능합니다.
스마트 벤치 에센셜 시리즈에는 모든 장비가 최신 상태로 유지될 수 있도록 유지 보수 일정을 관리하고 제공합니다. 장소에 구애받지 않으며 테스트 결과를 분석하고 공유하며 협업할 수 있습니다.
주요 사양
적합한 모델 찾기
기술 지원으로 여러분의 성공을 가속화
스마트 벤치 에센셜 시리즈에는 KeysightCare가 지원됩니다. 키사이트 기술 전문가에게 연락하거나 연중무휴 이용 가능한 온라인 지식 센터를 통해서 신속하게 지원을 받을 수 있습니다.
어떤 이점이 있을까요?
- 영업일 기준 2일 이내 기술 응답
- 온라인 지식 센터
- 자가 진단 웹 포털
EDU33210 함수/임의 파형 생성기 관련 액세서리, 서비스 및 지원
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?