ADS (Advanced Design System)

시장을 선도하는 회로 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어

EDA 2025 Launch Event

We are ready to share the latest release of our electronic design automation (EDA) software suites.

다중 기술 시뮬레이션을 위한 EDA 플랫폼

키사이트 ADS는 단일 목적 증폭기부터 복잡한 RF 모듈 및 고속 디지털 보드에 이르기까지 고주파수 및 고속 디지털 물리층 구성요소 설계를 위한 최고의 전자 설계 자동화(EDA) 플랫폼입니다. ADS 플랫폼은 다음 애플리케이션을 위한 RF/마이크로파, 신호/전력 무결성, 전력/양자 전자 설계 소프트웨어 번들의 기반을 형성합니다.

  • 칩, 패키징, 인터커넥트, 차폐, 보드 및 I/O 커넥터를 포함한 다중 기술의 3D 통합입니다.
  • 우수한 회로, 전자기, 전열 및 통계 시뮬레이션 기술은 하드웨어 프로토타이핑 전에 가장 정확한 시뮬레이션을 보장하여 낭비적인 반복을 제거합니다.
  • Python 스크립팅 지원을 통해 설계 프로세스에 유연하게 배포하여 외부 애플리케이션과의 통합을 자동화합니다.
  • 정확한 3D 이기종 통합 모듈 설계를 위한 원활한 전자기(EM) 및 회로 공동 시뮬레이션.
  • 측정되거나 게시된 데이터로부터 시뮬레이션 모델을 생성하는 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML).
  • 데이터베이스 변환 손실 없이 EDA 도구 상호 운용성을 제공하는 IC 및 전자 설계를 위한 세계에서 가장 널리 사용되는 개방형 참조 데이터베이스인 OpenAccess 아키텍처입니다.

EDA 2025 출시 이벤트

5G 및 AI 인프라를 위한 설계 노력에 도움이 되는 Keysight EDA 혁신을 보려면 이 짧은 영상을 시청하세요. 그런 다음 해당 지역의 출시 이벤트 웨비나에 등록하세요. 웨비나가 시작되면 원하는 토론 주제를 선택하세요.

RF 회로 설계

고속 디지털 디자인

Keysight EDA for 3D heterogenous Integration

물리적 밀도 달성 공동 설계 및 다중 기술 워크플로

무선 주파수(RF) 애플리케이션이 밀리미터파(mmWave) 주파수로 이동함에 따라 통합이 더욱 밀도가 높아지고 있습니다. 이 밀도는 다중 기술 RF 모듈을 올바르게 조립, 시뮬레이션 및 검증하는 복잡성을 증가시킵니다. Keysight의 ADS는 RFIC, MMIC, 패키징, PCB 및 안테나를 다중 기술 모듈로 3D 이질 통합(3DHI)하여 비용이 많이 드는 하드웨어 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다.

고속 디지털 설계 과제 극복

인쇄 회로 기판(PCB)에서 주파수와 속도가 증가함에 따라 신호 및 전력 무결성이 더욱 중요해지고 있습니다. 전송선 효과와 관련된 손실은 전자 장치에서 오류를 일으킬 수 있습니다. 트레이스, 비아 및 Chiplet UCIe 및 BoW와 같은 최신 상호 연결을 모델링하는 것은 보드를 정확하게 시뮬레이션하는 데 필요합니다. 전력 및 신호 무결성 분석을 위해 사용자 정의된 표준 기반 통합 회로 설계 및 전자기 시뮬레이터로 PCB 설계에서 고속 링크 성능을 개선합니다.

Keysight ADS for Chiplet PHY Designs
Keysight ADS for Power Electronics Designs

전력 변환기 설계에서 신뢰성 증가

전원 공급기, 태양광 인버터 및 전기 차량은 매우 효율적인 전력 디바이스 설계를 필요로 합니다. 효율성 증가를 가능하게 하는 기술은 탄화규소나 질화갈륨과 같은 WBG(Wide-BandGap) 소재입니다. 효율성 극대화를 위해 전력 디바이스 설계가 최적화될 수 있도록 최신 소재와 스위치 모드 전원 공급기를 모델링하십시오.

양자칩 개발 가속화

더 강력한 양자 칩에 대한 수요가 증가함에 따라, 혁신적인 양자 설계는 개발을 가속화하는 데 매우 중요한 요소라 할수 있읍니다.

마이크로파 엔지니어를 위한 양자 지식 격차를 메우는 직관적이고 유용한 설계 도구로 시간을 절약하고 비용을 절감하십시요. 양자 경쟁에서도 앞서 나가세요 -- 최첨단 설계를 채택하여 컴퓨팅 및 그 이상의 분야에서 획기적인 발전을 이루어 내십시요.

속도와 정밀성으로 가능성을 현실로 바꾸세요. 양자 설계로 미래를 열어보세요!

Keysight ADS for Quantum Designs

ADS(Advanced Design System) 번들

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

ADS 제품에 대한 추가 정보가 필요하십니까? 구성 가이드 보기

소프트웨어 엔터프라이즈 계약

키사이트 소프트웨어 엔터프라이즈 계약을 효율적으로 활용해 조직을 위한 지속적인 가치를 포착하십시오. 엔터프라이즈 계약을 활용하면 재혼합이 가능한 라이센스 풀을 통해 키사이트 폭넓은 소프트웨어 포트폴리오에 유연하고 비용 효과적으로 접근할 수 있습니다.

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?