무선 주파수(RF) 어플리케이션이 밀리미터파(mmWave) 주파수로 이동하면서 통합 밀도가 더 높아졌습니다. 이러한 밀도로 인해 다중 기술 RF 모듈을 올바르게 조립, 시뮬레이션, 검증하는 작업이 더 복잡해지고 있습니다. 키사이트의 고급 설계 시스템(ADS)은 무선 주파수 직접 회로(RFIC), 모놀리식 마이크로파 직접 회로(MMIC), 라미네이트, 웨이퍼 레벨 패키징, 안테나, 그리고 인쇄 회로 보드(PCB)를 포함하는 회로 설계 소프트웨어를 고밀도 3D 구조에 상호연결하는 모듈의 지능적인 통합을 지원하여 많은 비용이 드는 하드웨어 결함을 줄이는 데 도움이 됩니다.

키사이트 ADS를 사용한 고속 디지털 설계를 위한 신호 무결성

디지털 변조 신호를 통한 설계

RF 회로는 디지털 변조 신호를 처리합니다. RF 회로는 전통적인 P1dB 또는 IP3 아날로그 사양 대신 오류 벡터 크기(EVM)를 성능 지수로 요구합니다. ADS를 활용하면 튜닝 및 최적화를 위해 회로 레벨에서 EVM을 시뮬레이션할 수 있습니다. 그런 다음 키사이트 RF 기기장치에서 활용하는 신호 생성 및 처리 알고리즘을 통해 5G, 오토모티브 레이더, WiGig 같은 업계 무선 표준에 대해 검증할 수 있습니다.

웨비나 보기
5G 변조 신호를 통한 설계

MWJ 자료 읽기
전자기 고밀화 문제 해결

앰프 디지털 전치 왜곡(DPD)
PathWave ADS의 PathWave DPD Explorer 

앰프 안정성 분석

RF 모듈의 조밀한 통합은 앰프에서 의도하지 않은 전자기(EM) 커플링 및 피드백 루프를 유발하여 불안정성을 초래하고 많은 비용이 드는 하드웨어 결함을 발생시킬 수 있습니다.

ADS는 엄격하고 종합적인 앰프 안정성 분석 기능을 제공합니다. 14가지의 전통적인 기법을 대체하여 모든 선형 및 비선형 조건에서 앰프 안정성을 보장합니다. 안정성 분석 기능과 EM 회로 동시 시뮬레이션을 결합하면 하드웨어 구축 전에 불안정성의 원인을 찾아 해결하여 초기 설계를 성공적으로 마치는 데 도움이 됩니다.

고속 디지털 설계를 통한 전력 무결성
DDR(Double Data Rate) - 키사이트

EM 회로 동시 시뮬레이션을 위한 다중 기술 RF 모듈 조립

ADS는 RFIC, MMIC, 라미네이트, 웨이퍼 레벨 패키징, 안테나, PCB를 다중 기술 RF 모듈에 상호연결하기 위한 오류 없는 조립과 3D 방지 라우팅을 지원합니다.

그런 다음 RFPro가 RF 모듈의 일부분에서 3D 레이아웃 수정 없이 조정 및 최적화를 위한 EM 회로 동시 시뮬레이션을 실행하므로 하드웨어를 구축하기 전에 설계를 완성할 수 있습니다. RFPro를 통해 EM 분석을 일회성 검증 도구 대신 대화형 RF 회로 설계 도구로 사용하여 더 빠르게 제품을 출시할 수 있습니다.

파운드리 프로세스 설계 키트(PDK)를 활용한 RFIC 및 MMIC 설계

ADS는 주요 실리콘 및 III-V 파운드리의 인정을 받았으며 이를 통해 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP), 3D 상호연결, 라미네이트 및 안테나를 결합하는 다중 기술 RF 모듈에서 통합되었을 때 반드시 작동해야 하는 고성능 RFIC 및 MMIC를 설계할 수 있습니다.

이제 RFIC 및 MMIC를 별개로 설계할 필요가 없지만 일관적으로 고객과 함께 성공적인 설계를 할 수 있도록 5G, 오토모티브 레이더, 또는 무선 네트워킹 같은 최종 어플리케이션 내에서 입증해야 합니다.

고속 디지털 설계를 통한 전력 무결성
고속 디지털 설계를 통한 전력 무결성

EM 및 회로 시뮬레이션을 위한 고성능 컴퓨팅(HPC)

시뮬레이션하는 데 몇 시간이 소요되는 대규모 설계에서 시뮬레이션 시간을 80% 단축합니다. 자체적인 컴퓨팅 클러스터 또는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 이용하여 사용이 쉬운 ADS의 설계 클라우드 인터페이스를 통해 병렬 작업을 실행합니다. 실행한 후에는 로컬 머신을 분리하여 다른 작업을 수행하고 나중에 다시 연결하여 최종 결과를 다운로드할 수 있습니다. HPC 1팩을 활용하면 필요에 따라 경제적으로 병렬성을 확장하여 하드웨어 생산 전에 빠르고 철저하게 설계의 모든 측면을 시뮬레이션/검증하고 많은 비용이 드는 결함을 방지할 수 있습니다.

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

소프트웨어 엔터프라이즈 계약

키사이트 소프트웨어 엔터프라이즈 계약을 효율적으로 활용해 조직을 위한 지속적인 가치를 포착하십시오. 엔터프라이즈 계약을 활용하면 재혼합이 가능한 라이센스 풀을 통해 키사이트 폭넓은 소프트웨어 포트폴리오에 유연하고 비용 효과적으로 접근할 수 있습니다.

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?