전력 전자장비(PE)는 전력을 생성하고 변환한 다음, 소스에서 부하로 옮기는 전력 처리가 가장 중요합니다. 키사이트는 PE 워크플로를 가속화하고 설계가 정확하고 신뢰할 수 있으며 최적의 성능을 보장하는 설계 및 모델링 툴을 제공합니다.

키사이트의 ADS 및 PEPro(Power Electronics Pro)를 사용하여 스위칭 모드 전원 공급기(SMPS)를 설계하는 방법을 알아보려면 이 동영상을 시청하십시오.

스위칭 모드 전원 공급기 설계

탄화규소(SiC) 및 질화갈륨(GaN) 전력 디바이스와 같은 와이드 밴드갭 반도체의 등장으로 스위칭 모드 전원 공급기(SMPS)의 설계가 진화하고 있습니다. 이러한 전원 공급기를 설계하려면 전통적인 사전 레이아웃 SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)로는 충분하지 않으므로 최신 회로 설계 도구가 필요합니다. SPICE는 레이아웃 기생에 의해 발생하는 전압 스파이크와 전자기(EM) 간섭 문제를 고려하지 않습니다.

이러한 문제를 찾아서 해결하려면 Post-layout EM 회로 공동 시뮬레이션 단계를 더하는 새로운 워크플로가 필요합니다. 키사이트의 ADS(Advanced Design System) 및 PEPro(Power Electronics Pro)는 첫 번째 프로토타입 전에 레이아웃 기생 효과를 시뮬레이션합니다.

디지털 레퍼런스 설계

키사이트는 ADS의 디지털 레퍼런스 설계를 생성하기 위해 와이드 밴드갭 반도체 업계의 주요 기업들과 협력했습니다. 협력사로는 Wolfspeed, Transphorm, ROHM Semiconductor 등이 있습니다. 이러한 “디지털 트윈”을 통해 설계자는 스위칭 모드 전원 공급기 설계에서 인쇄 회로 기판(PCB)의 효과를 고려할 수 있습니다.

키사이트가 업계 최고의 GaN 전력 디바이스 공급업체인 Transphorm과 협력하여 키사이트 ADS의 Transphorm GaN 4kW 고효율 단상 AC-DC 변환기 평가 보드의 레퍼런스 설계(디지털 트윈)를 생성한 방법에 대해 알아보십시오.

전력 전자장비용 설계 툴

EM 회로 공동 시뮬레이션을 사용한 전자기 간섭(EMI) 축소

ADS는 응집 및 분산 요소 모두에 대한 시간 및 주파수 도메인 시뮬레이션을 제공합니다. 고조파 균형(HB) 시뮬레이터는 주파수 도메인을 커버하고 정상 상태 솔루션을 신속하게 생성하는 반면, 키사이트의 EM 필드 솔버는 분산 효과를 처리합니다.

통합 EM 필드 솔버를 사용하여 레이아웃 기생의 근본 원인을 찾아서 해결할 수 있습니다. EM 필드 솔버는 가상 챔버에서 EMI 및 호환성을 모델링하는 데 도움이 됩니다. 통합 툴 흐름은 수동 조작을 줄여주고 설계 시간을 단축하고 실수를 줄여줍니다.

전력 전자장치 모델

키사이트는 반도체 콤포넌트 벤더들에게 완벽한 종합적 모델링 솔루션을 제공하는 유일한 벤더입니다. 이러한 솔루션은 자동화된 측정, 정확한 디바이스 모델 추출, 포괄적인 검증 및 최종 프로세스 설계 키트(PDK) 검증을 위한 도구를 제공합니다. 따라서 ADS 시뮬레이션을 위해 필요한 정확한 모델을 제공할 수 있습니다. 키사이트에서는 MOSFET, BJT, IGBT, SiC 및 GaN에 대한 추출 흐름을 제공합니다.

PathWave ADS Power Electronic Model Software
[an error occurred while processing this directive]

적합한 제품 찾기

모델 번호 번들 이름 설명
W3631B ADS Core + EM Design + Layout + PEPro + PE Ckt Sim 발전 및 송전, 항공우주 방위, 자동차, 데이터 센터, 소비자 전자장치, IoT 분야를 위한 전력 변환기 설계용으로 개발되었습니다
W3035E PEPro 모멘텀 및 FEM 시뮬레이터를 포함합니다
W7398B 전력 전자장치 모델 생성기 키사이트 IGBT 및 SiC 모델과 CMC 표준 모델, ASM-HEMT(PE 분야용)에 대한 시뮬레이션과 모델링이 가능합니다
W7016E IC-CAP 전력 전자장치 PowerMOS SiC 추출 패키지 애드온 전력 전자장치 분야를 위한 SiC 및 Si 전력 디바이스용 키사이트 PowerMOS SiC 모델
W7017E IC-CAP 전력 전자장치 IGBT 추출 패키지 애드온 전력 전자장치 분야를 위한 키사이트 IGBT 모델
W7018E IC-CAP 전력 전자장치 GaN 추출 패키지 애드온 전력 전자장치 분야를 위한 ASM-HEMT 모델

주요 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?