검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
PCI EXPRESS® 프로토콜 솔루션
향상된 신호 무결성과 최고의 사용 용이성을 위한 통합 PCIe 5.0 및 6.0 테스트 설정
키사이트 PCIe 전문가의 신뢰할 수 있는 솔루션
PCI Express® 기술은 비디오 또는 그래픽과 같은
고속 데이터 전송이 필요한 시스템에서 광범위하게 구현됩니다.
키사이트의 PCIe 프로토콜 솔루션은 PCIe 프로토콜 분석기, PCIe 프로토콜 실행기, 그리고 PCIe 및 Compute Express Link(CXL) 기술 설계를 위한 테스트 자동화가 포함된 완벽한 PCIe 5.0 및 6.0 테스트 경로를 제공합니다. 통합 설계는 신호 무결성을 높이고 뛰어난 다목적성을 제공합니다.
새로운
P5570A 및 P5573A PCIe 6.0 프로토콜 분석기와 실행기 카드의 통합 설계는 안정적이지 않은 배선에 대한 걱정 없이 바로 시작할 수 있는 견고하고 신뢰할 수 있는 테스트 플랫폼을 제공합니다.
키사이트의 프로토콜 솔루션을 사용하면 현재와 미래에 PCIe 설계를 보다 빠르고 확실하게 테스트할 수 있습니다.
- PCIe 설계를 위한 데이터 링크/트랜잭션 계층 분석 제공
- 모든 PCIe 속도 지원: 2.5 GT/s , 5.0 GT/s, 8 GT/s, 16 GT/s, 32 GT/s, 64 GT/s
- PCIe 및 CXL 기술 설계 검증 시 PCIe 루트 콤플렉스 및 엔드포인트 디바이스 모두 에뮬레이션
- 간소화된 폼팩터로 우수한 신호 무결성 구현
적합한 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
키사이트 PCIe 6.0 프로토콜 분석기는 테스트 대상 디바이스와 시스템에 대한 즉석 연결로 신호 무결성과 이퀄라이제이션을 대폭 개선한 새로운 혁신적인 CEM 카드 폼팩터를 통해 프로토콜 디버깅과 검증을 새롭게 정의합니다.
키사이트 P5573A PCIe 6.0 프로토콜 실행기는 테스트 대상 디바이스에 대한 실제 트래픽을 제공하며 복잡한 호스트 시스템 형태로 유연하게 에뮬레이션이 가능합니다.
키사이트 PCIe 5.0 프로토콜 실행기는 PCIe 설계 검증 시 엔드포인트 디바이스 형태 또는 루트 콤플렉스 형태로 유연하게 에뮬레이션할 수 있습니다.
키사이트 P5552A PCIe 5.0 프로토콜 분석기는 탁월한 신호 무결성으로 PCIe 시스템에 대한 깊이 있는 프로토콜 분석을 수행할 수 있도록 실험실 벤치 환경에 쉽게 배포할 수 있는 새로운 폼팩터를 도입했습니다. 물리 계층부터 트랜잭션 계층까지 간편하게 데이터를 확인해 프로토콜 오류를 찾거나 디바이스 작동을 평가할 수 있습니다.
The Keysight P5563B PCIe 6.0 Protocol Test Backplane provides a convenient means for testing PCIe 6.0 add-in cards with a self-contained portable and powered passive backplane. The P5563B provides power required for all combination of exerciser and analyzer with device under test.
다음
프로토콜 분석기 및 실행기의 역량 확대
혁신적인 테스트 자산 보호
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?