주요 특징

  • Hawkeye 활성 네트워크 모니터링 기능 내장
  • 보안 인프라를 에지 사이트로 확장 지원
  • 관리 및 클라우드 업데이트용 포트 2개
  • 10G 네트워크 패킷 브로커용 포트 4개
  • 간편한 원격 제어용 웹 인터페이스
  • NetStack, PacketStack, AppStack 기능 내장
  • 1G 네트워크 패킷 브로커용 포트 6개
  • 1 RU

에지 가시성에 대한 요구

사물 인터넷, 5G, 클라우드, 에지 컴퓨팅 아키텍처가 네트워크 환경을 확장시키면서 에지 가시성에 대한 요구가 급격히 증가하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 컴퓨팅 및 통신 디바이스 배포 역량을 향상시킬 수 있지만, 그와 동시에 대기 시간, 보안, 분산 네트워크 성능 관리 등과 관련된 큰 과제에 직면하게 됩니다.

키사이트의 에지 가시성 솔루션은 에지에서 패킷 처리 및 네트워크 성능 모니터링을 위한 전용 리소스를 제공하여 이러한 문제를 해결합니다.

키사이트의 솔루션은 분산 아키텍처에 레거시 모니터링 및 보안 도구를 배포할 수 있도록 패킷과 플로우 수집을 결합합니다. 네트워크 성능 모니터링 및 분석이 에지에서 수행되므로 사이트에서 문제를 쉽게 감지하고 해결할 수 있습니다.

에지 컴퓨팅
Cluster Management through Ixia Fabric Controller (IFC)
아니오
폼 팩터
Vision E1S System Chassis
Line Rate forwarding, Zero-Packet Loss Architecture
아니오
Max Backplane Capacity (Gbps)
12 Gbps
Max Number of 1 Gb Ports
10 Ports
Max Number of 10 Gb Ports
4
Cluster Management through Ixia Fabric Controller (IFC)
폼 팩터
Line Rate forwarding, Zero-Packet Loss Architecture
Max Backplane Capacity (Gbps)
Max Number of 1 Gb Ports
Max Number of 10 Gb Ports
아니오
Vision E1S System Chassis
아니오
12 Gbps
10 Ports
4
더 보기
Cluster Management through Ixia Fabric Controller (IFC):
아니오
폼 팩터 :
Vision E1S System Chassis
Line Rate forwarding, Zero-Packet Loss Architecture:
아니오
Max Backplane Capacity (Gbps):
12 Gbps
Max Number of 1 Gb Ports:
10 Ports
Max Number of 10 Gb Ports:
4
Max Number of 100 Gb Ports:
0
Max Number of 25 Gb Ports:
0
Max Number of 40 Gb Ports:
0
Max Number of 50 Gb Ports:
0
RESTful API:
아니오
SNMP Traps:
아니오
Smart, drag-and-Drop, Intuitive GUI:
YES (Centralized)
System Height:
1 RU
TAA Compliant:
아니오
Visibility Intelligence:
NetStack, PacketStack, AppStack

1RU에서 패킷, 플로우, 액티브 성능 모니터링 수행

로고와 Hawkeye

Vision E1S는 네트워크의 가시성을 한 단계 높여 줍니다. 트래픽 시뮬레이션을 통한 가상 모니터링과 고급 네트워크 패킷 중계기 데이터 처리를 수행할 수 있어 지점 사이트에서 보다 독립적으로 작업을 진행할 수 있습니다.

Vision 포트폴리오에서 Hawkeye 네트워크 성능 모니터링 기능과 키사이트의 가시성 인텔리전스 기능인 PacketStack, NetStack, AppStack이 사전 설치된 채로 제공되는 네트워크 패킷 중계기는 Vision E1S가 유일합니다.

그뿐만 아니라 Vision E1S는 키사이트에서 가장 저렴한 패킷 중계기입니다. 금전적인 부담을 주지 않으면서 원격 사이트에 대해 가시성과 성능 모니터링 기능을 제공합니다.

Hawkeye — 원격 사이트에 대한 활성 성능 모니터링

키사이트의 Hawkeye는 가상 모니터링 플랫폼으로 네트워크 성능 검사를 자동화하고 고객의 어플리케이션 딜리버리 경험을 개선할 수 있도록 지원합니다. Vision E1S 시스템이 Hawkeye 엔드 포인트 역할을 하여 트래픽을 생성하고 다양한 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 기반 엔드포인트에 전송합니다.

네트워크 취약성을 선제적으로 찾아내고 메트릭을 사전 정의된 핵심 성과 지표(KPI)와 비교하면서 사용자의 경험에 대한 세부 정보를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

네트워크 성능 테스트 유형, 내장된 KPI, 그 외 이용 가능한 엔드 포인트에 대한 자세한 내용은 Hawkeye 웹 페이지를 참조하십시오.

Vision-Edge-1S

실시간 대시보드

대시보드

Vision E1S는 Hawkeye 웹 기반 플랫폼을 통해 구성 및 제어됩니다. 해당 플랫폼에서 다음을 확인할 수 있습니다.

  • 핵심 성과 지표(KPI)
  • 맵 형식으로 표시된 Hawkeye 엔드 포인트
  • 알람, 예정된 테스트, 진행 중인 테스트 결과
  • 실시간으로 업데이트되는 네트워크, 어플리케이션 및 Wi-Fi 성능 메트릭
  • 필터링, NetFlow 수집, 데이터 배포 등을 위한 PacketStack, NetStackAppStack 가시성 인텔리전스 기능

지점과 원격 사이트를 위한 설계

데이터 센터 구성과 상관없이 Vision Edge 네트워크 패킷 중계기는 올바른 데이터가 항상 올바른 도구로 전송되게 합니다.

  • 단일 사이트 배포에 대한 턴키 솔루션으로 네트워크 보안 및 모니터링 도구를 활용합니다.
  • 분산된 캠퍼스 네트워크에서 직접 연결을 사용하여 데이터 센터와 연결합니다.
  • 데이터 센터에서 중앙 NON/SOC에 대해 LAN 또는 WAN 상의 데이터를 집선하고 전송하여 실시간 가시성 작업을 수행합니다.
  • 리프 스파인 아키텍처에서 소규모 또는 마이크로스케일 데이터 센터의 여러 랙 간 집선을 수행합니다.
  • 하이브리드 모니터링 환경에서 키사이트의 CloudLens 플랫폼을 통해 공공(Public), 사설(Private), 하이브리드 클라우드에 대한 가시성을 제공합니다.

에지 가시성 아키텍처

E1S 다이어그램

가시성 인텔리전스

키사이트의 선도적인 가시성 인텔리전스 기능을 쌓아 트래픽 분석 및 보안 도구 성능을 최적화하십시오. 네트워크 패킷 중계기, 가상 또는 클라우드 플랫폼, 방대한 인텔리전스 기능들을 함께 사용하여 툴에 필요한 트래픽의 수정, 몰딩, 전송 작업을 진행할 수 있습니다. 또한 우리는 산업별로 특화된 기능을 제공합니다. 각 기능은 물리적 데이터 센터에서든 클라우드에서든 최고의 성능을 얻을 수 있도록 특별히 설계된 설계로 실행됩니다. 자세한 내용을 알아보려면 각 스택을 클릭하십시오.

PacketStack

PacketStack

중복 제거, 헤더(프로토콜) 스트리핑, 패킷 트리밍, 버스트 보호를 통한 지능적 패킷 필터링, 조작, 전송

SecureStack

SecureStack

Active SSL, Passive SSL 암호 해독, 위협 통찰력 및 데이터 마스킹을 통한 보안 트래픽 처리 최적화

AppStack

AppStack

어플리케이션 식별, 지리적 위치 및 태그 지정, 선택적 RegEx 필터링을 통한 컨텍스트 인식, 서명 기반 어플리케이션 계층 필터링

MobileStack

MobileStack

GTP 및 SIP 상호 연관성 및 로드 분산을 통해 가시성 인텔리전스를 모바일 통신 사업자의 EPC(Evolved Packet Core)에 알맞게 조정

TradeStack

TradeStack

갭 감지, 피드 및 채널 상태, High Resolution 트래픽 통계, 마이크로버스트 감지를 포함하는 증권 정보 트래픽 모니터링 기능

Vision Edge 1S 네트워크 패킷 중계기

Vision Edge 1S에 관심이 있으신가요?

특집 리소스

다른 도움이 필요하십니까?