주요 특징

  • USB4, USB 3.x 및 USB 2.0 기술과 관련하여 최신 USB Type-C 케이블 어셈블리, 커넥터 및 원시 케이블에 대한 컴플라이언스 테스트를 처리할 수 있습니다.
  • E5080B, P502xA/B Streamline VNA 시리즈 및 PXI-VNA 시리즈에서 4포트 VNA를 지원합니다.
  • L8990M 4-to-20포트 스위치 매트릭스 시스템으로 멀티포트 측정을 완벽히 자동화할 수 있습니다.
  • 설정 마법사를 사용하여 빠르게 테스트를 설정하고 교정 및 실행할 수 있습니다
  • 테스트 픽스처 디임베딩 및 AFR(Automatic Fixture Removal)를 사용하여 정확한 측정이 가능합니다
  • 종합적인 HTML 테스트 보고서를 통해 측정에 대한 깊이있는 통찰력을 확보할 수 있습니다.

S94USBCB USB Type-C® 상호연결 컴플라이언스 테스트 솔루션은 규정을 준수할 수 있도록 USB Type-C 케이블 어셈블리와 커넥터 설계를 테스트, 특성화, 디버깅할 수 있는 빠르고 자동화된 방법을 제공합니다. L8990M 스위치 매트릭스 시스템 연결 시 이 솔루션을 사용하면 수동으로 포트를 다시 연결하지 않고도 4-to-20포트 전환이 가능합니다!

USB C 고속 상호연결 컴플라이언스 테스트

무료 체험판

S94USBCB 소프트웨어 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오.

  • 소프트웨어 무료 체험판 요청
  • PC 또는 VNA에서 어플리케이션 활성화
  • 모든 기능이 탑재된 버전 평가(기능 제한 없음)
USB C 고속 상호연결 컴플라이언스 테스트 소프트웨어

고속 상호연결 컴플라이언스 자동화를 위한 S94USBCB USB-C 테스트에 관심이 있으신가요?

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?