무엇을 찾고 있습니까?
E5080B ENA 벡터 네트워크 분석기
가장 유연한 통합 ENA 네트워크 분석기
ENA 네트워크 분석기 20% 할인
패시브 콤포넌트, 앰프, 믹서 및 주파수 변환기에 대한 완벽한 디바이스 특성화를 보장하십시오.
현재 네트워크 분석기를 보유하고 계신가요?
보유 중인 ENA 벡터 네트워크 분석기 또는 경쟁사 모델로 보상판매로 최대 50% 혜택을 받아 ENA 신제품을 구매할 수 있는 크레딧을 받으십시오.
콤포넌트, PA 및 믹서 특성화를 위한 벡터 네트워크 분석기를 최대 32% 할인가로 구매할 수 있는 기회
한정된 기간 동안, 소프트웨어와 함께 번들로 구매 시 E5080B VNA에 대해 최대 32% 할인가를 적용하고 있습니다.
주요 특징
업계에서 가장 유연한 통합 ENA 네트워크 분석기
디바이스의 집적도가 높아짐에 따라 완벽한 특성화를 위해서는 완벽한 RF 및 마이크로파 측정 솔루션이 필요합니다. E5080B는 최대 53 GHz의 R&D 성능과 고급 테스트 유연성을 제공합니다. 동급 최고의 동적 범위, 트레이스 노이즈 및 온도 안정성으로 신뢰성과 반복성이 보장됩니다.
E5080B ENA 벡터 네트워크 분석기를 사용하면 패시브 콤포넌트, 앰프, 믹서 및 주파수 변환기에 대한 완벽한 디바이스 특성화가 가능합니다. DC 소스, 바이어스 티, 펄스 생성기, 펄스 변조기, 내부 이차 소스 등 통합 기능을 사용해서 한 제품으로 더 많은 테스트를 수행할 수 있습니다. 스펙트럼 분석, 믹서 측정, 노이즈 지수를 포함하여 소프트웨어 어플리케이션으로 더 깊은 통찰력을 확보하십시오. 9 kHz ~ 20 GHz의 주파수 범위, 또는 100 kHz ~ 53 GHz의 더 큰 주파수에 대해 2포트 또는 4포트 옵션 중에서 선택하십시오.
E5080B는 PNA, PXI, USB VNA 등 다른 키사이트 벡터 네트워크 분석기(VNA)와 동일한 측정 과학을 활용합니다. 공통 소프트웨어 플랫폼을 사용하면 예산과 측정 요구에 맞게 올바른 수준의 성능을 선택할 수 있습니다. 따라서 R&D와 제조 부문의 다양한 장비에서 측정 일관성, 반복도, 공통 원격 프로그래밍 인터페이스가 보장됩니다.
- 9 kHz ~ 4.5/6.5/9/14/20 GHz 또는 100 kHz ~ 26.5/32/44/53 GHz의 넓은 주파수 범위
- 140 dB의 넓은 동적 범위로 디바이스 성능을 완벽히 캡처
- 선택적인 내장 DC 소스, 바이어스 티, 펄스 발생기 및 펄스 변조기를 사용한 완벽한 디바이스 특성화
- 고급 PNA와 동일한 UI 및 SCPI 명령을 사용하여 R&D와 생산 간 테스트의 일관성 유지
- 스펙트럼 분석, 펄스형 RF 측정, 벡터 믹서 측정, 노이즈 지수 등을 하나의 장비에서 수행하여 처리량 개선
통합형 기능
E5080B는 여러 장비를 구성하면서 발생하는 비용과 복잡성을 줄여줍니다. 다양한 테스트를 위한 통합 하드웨어 기능으로 E5080B를 더욱 완벽한 측정 솔루션으로 만듭니다.
E5080B의 옵션:
- DC 소스
- 펄스 생성기 및 변조기
- 스펙트럼 분석
- 노이즈 지수 측정
E5080B 네트워크 분석기 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어 도구를 사용하면 다양한 측정 분야의 설계를 조사 및 특성화하고 문제를 해결할 수 있습니다. E5080B에서 소프트웨어 어플리케이션으로 고급 시간 도메인 분석, 스펙트럼 분석, 펄스형 RF 측정 등의 복잡한 측정을 간소화하십시오.
E5080B에 관심이 있으신가요?
ENA 벡터 네트워크 분석기의 역량을 확장하십시오.
E5080B ENA 벡터 네트워크 분석기 견적을 부담 없이 요청하십시오
특집 리소스: 벡터 네트워크 분석기
다른 도움이 필요하십니까?