주요 특징

J-BERT M8020A 고성능 BERT

키사이트의 고성능 J-BERT M8020A를 사용하면 최대 16 Gb/s 또는 32 Gb/s로 실행되는 싱글 및 멀티 레인 디바이스에서 빠르고 정확하게 수신기 특성 분석을 수행할 수 있습니다.

통합 수준이 그 어느 때보다 높은 오늘날 M8020A를 사용하면 원활한 테스트 설정이 가능합니다. 뿐만 아니라, 자동화된 상황별 신호 조건 교정을 통해 정확하고 반복적인 측정이 이루어집니다. 인터랙티브 링크 트레이닝을 활용하면 테스트 대상 디바이스의 링크 파트너 역할을 할 수도 있습니다. J-BERT M8020A를 통해 보다 빠르게 설계 관련 통찰력을 얻을 수 있습니다.

대상 응용 분야

M8020A는 최대 16 Gb/s, 32 Gb/s의 시리얼 I/O 포트가 내장된 시스템, 칩, 디바이스, 보드를 특성화하고 적합성을 검증하는 연구 및 개발, 테스트 엔지니어를 위해 설계되었습니다. M8020A는 널리 사용되는 시리얼 버스 표준을 테스트하는 데 사용될 수 있으며 여기에는 PCI Express, USB, MIPI M-PHYTM, SATA/SAS, DisplayPort, SD UHS-II, 섬유 채널, 메모리 버스, 백플레인, 리피터, 액티브 광 케이블, Thunderbolt, 10 GbE, 100 GbE(광 및 전기), SFP+, CFP2/4 트랜스시버, CEI가 포함됩니다.

  • 패턴 생성기와 오류 감지기의 데이터 전송 속도 최대 8.5/ 16 Gb/s
  • M8062A를 통해 32 Gb/s까지 확장 가능, 32 Gb/s BERT 프런트 엔드
  • 통합형 및 교정형 지터 주입: RJ, PJ1, PJ2, SJ, BUJ, 정현파 간섭(일반 모드 및 차동 모드), SSC(삼각 및 임의, 잔여)
  • 최대 20 dB의 8탭 디엠퍼시스(양수 및 음수)
  • 손실 에뮬레이션을 위한 통합형 및 조정형 ISI
  • 8 GT/s 및 16 GT/s 지원 PCI Express, SAS-3, USB 3.0/3.1을 위한 인터랙티브 링크 트레이닝
  • IEEE 10GBASE-KR, 25GBASE-KR, 100GBASE-KR4를 위한 인터랙티브 TxEQ 트레이닝
  • 클럭 데이터 복구 및 이퀄라이제이션 내장
  • M8000 BER 시리즈 관련 M8070A 소프트웨어와의 시스템 통합
  • BERT/스코프 및 임의 파형 생성기를 통한 원활한 작업

 

 

 

 

 

 

장비 뒤에 숨은 맞춤형 힘

기술의 한계를 뛰어 넘으려면 즉각적인 대역폭, 스퓨리어스 없는 동적 범위, 기본 측정 이상의 신호 충실도가 필요합니다. 키사이트는 자체적으로 설계된 맞춤형 MMIC를 통해 모든 성능 제품에 전력을 공급하며, 키사이트의 독점적인 인화인듐(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 설계와 맞춤형 ASIC 신호 처리를 결합하여 업계에서 가장 빠르고 안정적인 측정을 보장합니다. 키사이트를 사용하여 차세대 혁신을 가속화하십시오. M8020A 고성능 J-BERT의 키사이트 ASIC는 뛰어난 눈 다이어그램으로 400GbE 전송 시스템의 속도와 대역폭, 유연성을 높일 수 있습니다.

지원되는 데이터 속도
N/A
Line Coding
NRZ
Standards
PCIe 4.0
USB 3.2
SATA 6G
SAS 24G
DP
SD-UHS II
TBT
MIPI
DDR5
PON
64G FC
10/40/100 GbE
OIF-CEI-26G
Number of Channels
1
2
모듈 유형
Pattern Generator
Error Analyzer
지원되는 데이터 속도
Line Coding
Standards
Number of Channels
모듈 유형
N/A
NRZ
PCIe 4.0
USB 3.2
SATA 6G
SAS 24G
DP
SD-UHS II
TBT
MIPI
DDR5
PON
64G FC
10/40/100 GbE
OIF-CEI-26G
1
2
Pattern Generator
Error Analyzer
더 보기
진폭:
0.9 Vpp @ 32 Gb/s
클럭 데이터 복구 내장:
Yes w/ adj loop bandwidth (20 MHz max)
Equalizer:
N/A
FEC:
N/A
Jitter Type:
N/A
Line Coding:
NRZ
Link Training:
N/A
최대 샘플링 속도:
32.4 Gb/s
모듈 유형:
Pattern Generator
Error Analyzer
Number of Channels:
1
2
Product Categories:
Data Generators
Standards :
PCIe 4.0
USB 3.2
SATA 6G
SAS 24G
DP
SD-UHS II
TBT
MIPI
DDR5
PON
64G FC
10/40/100 GbE
OIF-CEI-26G
지원되는 데이터 속도:
N/A
유형:
J-BERT
M8020A J-BERT High-Performance BERTs

M8020A에 관심이 있으신가요?

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?