무엇을 찾고 있습니까?
F9650A 소형 안테나 테스트 범위(CATR)
밀리미터파 주파수에서 무선 및 안테나 시스템 성능 특성화
주요 특징
키사이트의 F9650A 소형 안테나 테스트 범위(CATR)는 5G NR 밀리미터파 테스트를 위한 가장 정확한 OTA(over-the-air) 측정을 제공하도록 최적화되어 있습니다. F9650A는 키사이트의 네트워크 에뮬레이션 솔루션과 통합되어 RF 설계 검증, RF 적합성, 무선 리소스 관리(RRM, 하나의 angle of arrival, AoA), RF 복조 및 RF 반송파 수락 테스트에 사용됩니다. 키사이트의 스펙트럼 분석기, 신호 소스, 네트워크 분석기 밀 밀리미터파 트랜스시버 시스템과의 통합을 통해 비신호 및 안테나 측정 분야가 지원됩니다.
F9650A 플랫폼 아키텍처는 고객이 다양한 옵션과 업그레이드를 통해 자신의 요구사항에 맞게 챔버를 구성할 수 있도록 지원합니다. 대역내(24-42 GHz) 또는 스퓨리어스(6-110 GHz) 프로브 피드 어셈블리 중에서 선택하고 FR1 및 FR2 링크 안테나 그리고 교정 키트를 추가할 수 있습니다. 3GPP 적합성 테스트와 디바이스/UE R&D를 위해 극한의 온도 조건(ETC)도 추가할 수 있습니다. 또한 F9650A는 Quiet Zone 크기(30 cm 또는 45 cm)와 DUT(device under test) 포지셔너를 제공하므로 폭넓은 UE 사용이 가능합니다.
좌표계 및 측정 그리드, 챔버 교정 데이터의 저장/호출, 2D/3D 플롯팅 기능을 지원하는 챔버 소프트웨어로 챔버 포지셔너의 포괄적인 작동 제어가 가능합니다. 또한 키사이트 테스트 자동화 플랫폼(TAP) 플러그인을 통해 신호 및 네트워크 분석기를 간편하게 통합할 수 있습니다.
주요 사양
특집 리소스: F9650A 소형 안테나 테스트 범위(CATR)
관련 제품 및 솔루션
소형 안테나 테스트 범위(CATR)의 역량 확대
다른 도움이 필요하십니까?