검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E8718A 레이더 표적 시뮬레이터 - 76-81 GHz
76 GHz ~ 81 GHz 사이에서 작동하는 자동차 레이더에 대해 원격 무선 헤드 또는 프론트 엔드를 갖는 자동차 레이더 표적 시뮬레이터. 최대 3개의 물체, 거리, 상대적인 속도(도플러)를 시뮬레이션하고 점유 대역폭 측정을 수행합니다.
주요 특징
- 해당 프론트 엔드를 사용하여 최대 세 개의 개별 표적 시뮬레이션
- 4 m ~ 300 m 범위의 가변 거리 시뮬레이션, 고객이 정의하는 두 개의 고정 범위로 보완
- 낮은 스퓨리어스 방출, -50 dBc(통상)
- 낮은 위상 노이즈, -101 dBc/Hz @ 10 kHz(통상)
- 동시 시뮬레이션 및 측정
- 모노 스태틱 또는 바이 스태틱 안테나 구성으로 이용 가능한 프론트 엔드 구성
- 각 프론트 엔드에 정렬 레이저 포함
E8718A 레이더 표적 시뮬레이터(RTS) 설계는 이전 세대 E8708A의 기본 역량을 확대하며 설계 수명주기의 여러 단계에서 고객의 유용성을 개선했습니다. 미래의 자동차 레이더에 대한 테스트 요구 사항과 관련하여 E8718A는 간섭 테스트와 다중 표적, 다중 각도 테스트를 포함한 더 많은 과제를 처리합니다.
레이더 표적 시뮬레이터의 물리적인 위치 지정에 유연성을 더하고 신호 성능을 높이기 위해, 이제 E8718A RTS에서 새롭게 설계된 원격 무선 헤드 또는 원격 프론트 엔드를 사용할 수 있습니다. 또한 원격 헤드 리드가 표적 시뮬레이션과 동시에 측정이 가능하도록 지원하므로 이전 모델처럼 시뮬레이션과 측정 간 전환이 필요치 않습니다.
자동차 레이더 신호 분석 및 생성 시스템에 대해 자세히 알아보십시오
주요 사양
대역폭
4 GHz
Frequency Range
76-81 GHz
Targets Simulated
3
Test Types
Radar Target Simulation
유형
Radar Target Simulator - Three Targets
대역폭
Frequency Range
Targets Simulated
Test Types
유형
4 GHz
76-81 GHz
3
Radar Target Simulation
Radar Target Simulator - Three Targets
더 보기
대역폭:
4 GHz
Frequency Range:
76-81 GHz
Targets Simulated:
3
Test Types:
Radar Target Simulation
유형:
Radar Target Simulator - Three Targets
E8718A에 관심이 있으십니까?
원격 프론트 엔드로 레이더 표적 시뮬레이터, 76-81 GHz의 역량 확대
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?