비침습적 블랙 박스 테스트를 자동화하는 방법

Eggplant Test 소프트웨어
+ Eggplant Test 소프트웨어

자동화를 통한 미션 크리티컬 블랙 박스 소프트웨어 테스트

미션 크리티컬 소프트웨어를 테스트하기 위해서는 소프트웨어나 테스트 대상 시스템의 내부 아키텍처, 코드, 알고리즘, 데이터 또는 설계 세부정보에 액세스하지 않아도 전체 시스템을 테스트할 수 있는 자동화된 블랙 박스 테스트 기법이 필요합니다. 테스트 목표에는 업계 표준 준수, 규제 및 감사 컴플라이언스, 그리고 문서화와 추적성을 포함하는 미션 크리티컬 목표를 위한 광범위한 테스트 매트릭스가 포함됩니다.

DevOps 환경에서 주요 시스템을 테스트하려면 민감한 소스 데이터 또는 코드에 액세스하거나 테스트 중에 시스템을 수정할 필요 없이 신뢰할 수 있는 소프트웨어의 모든 릴리스에 대해 테스트 커버리지를 극대화할 수 있도록 컴퓨터 비전, 모델 기반 테스트, 병렬 처리, 탐색적 테스트 기능을 갖춘 테스트 자동화 시스템을 사용하십시오. 사용자 인터페이스를 통해 소프트웨어를 엄격하게 테스트하는 지능적인 접근법을 활용하여 가능한 모든 사용자 여정을 예측 및 분석하면서 기능성, 데이터 보안성, 무결성을 보장할 수 있습니다.

Eggplant Test 소프트웨어가 실행되고 있는 노트북 화면

자동화된 블랙 박스 테스트 솔루션

방위, 의료, 금융 시장과 관련이 있는 주요 시스템의 소프트웨어를 테스트하려면 사용자 경험(UX) 테스트와 같은 비침습적 테스트 기법을 사용해야 합니다. Eggplant Test는 컴퓨터 비전과 첨단 인공 지능(AI)을 결합하여 기본 소스 코드에 액세스하거나 민감한 독점 하드웨어 또는 기타 폐쇄형 시스템의 하드웨어에 에이전트를 설치하지 않아도 보안 시스템에 접속할 수 있습니다. 또한 융합 엔진을 통해 병렬 실행이 가능하므로 테스트 커버리지가 늘어나고 테스트 시간이 줄어듭니다.

비침습적 블랙 박스 테스트 데모 보기

비침습적 블랙 박스 테스트 솔루션의 제품 및 기능 살펴보기

지능적인 컴퓨터 비전

Eggplant의 광학 문자 인식 기능을 활용하면 이미지에서 텍스트를 추출하여 복잡한 UX 요소를 정확하게 테스트할 수 있습니다.

Learn more

범용 융합 엔진

AI 기반의 Eggplant 엔진을 사용해 테스트를 자동으로 식별, 실행 및 조정하고 테스트 대상 시스템의 품질을 빠르게 보장합니다.

Learn more

모든 플랫폼 지원

Eggplant Test를 통해 어플리케이션과 디지털 서비스가 모든 브라우저, 운영 체제, 디바이스에서 문제없이 작동하도록 보장하십시오.

Learn more

관련 사용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?