키사이트의 5G 무선 테스트 플랫폼은 모듈식이고 확장 가능하므로 다양한 방법과 주파수에 걸쳐 테스트를 수행할 수 있습니다. 주요 빌딩 블록은 다음과 같습니다.

  • E6640A 무선 테스트 세트
    • 셀룰러(5G, LTE 등) 및 Wi-Fi(802.11ax, ac 등)를 하나의 컴팩트한 솔루션에서 지원
    • 비용 효율적인 다중 디바이스 및 다중 형식 비시그널링 제조 테스트
    • PathWave 테스트 자동화를 통해 대규모 생산을 위한 최첨단 자동화 및 고속 시퀀싱 수행
    • 비독립형(NSA) 모드와 독립형(SA) 모드 모두에서 5G NR 지원
    • EXM당 최대 4개의 독립적인 TRX 채널 보유
    • 테스트 리소스를 효율적으로 사용할 수 있도록 지원하는 각 TRX의 독립적 소스 및 분석기
    • 셀룰러: 5G, LTE/LTE-Advanced FDD, LTE/LTE-Advanced TDD, HSPA+, W-CDMA, 1xEV-DO, cdma2000®, GSM/EDGE-Evo, TD-SCDMA, DECT 및 PHS
    • 연결: 802.11a/b/g/n/j/p/ac/af/ah/ax, WLAN MIMO 2x2/3x3/4x4, Bluetooth® 5.0, 다중 위성 GNSS, FM, Zigbee, Z-Wave, 디지털 비디오
  • E6680A 무선 테스트 세트
    • 200, 400 또는 800 MHz 대역폭
    • 380 MHz ~ 7.3 GHz의 주파수 범위
    • IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax, Bluetooth 5.1, 802.15.4, 5G NR, 4G
    • 최대 4096QAM
    • 각 사용자에 대한 통계 및 RF 성능을 제공하는 MU-MIMO 및 OFDMA
    • 최대 4x4 MIMO 및 8x8 스위칭 MIMO
    • 전력, 스펙트럼 마스크 송신, 스펙트럼 편평도, EVM 측정 및 분석
  • E6681A EXM-WB 무선 테스트 세트
    • 300, 600, 또는 1.2 GHz 대역폭
    • 5G NR 및 선택적 mmWave 안테나 특성화 분석 소프트웨어 어플리케이션
    • 칩셋 제어, 시퀀스 분석기, 소스 목록, 병렬 테스트
    • 전력, SEM, ACLR, EVM 및 추가 측정과 분석
  • E7760B 5G용 광대역 트랜시버
    • 송신 및 수신 경로와 관련해 IF 및 다중 mmWave 대역을 지원하는 하나의 컴팩트한 솔루션으로 시스템 복잡성 감소
    • 키사이트 OTA 챔버와의 원활한 통합으로 OTA(Over The Air)에서 모듈 성능 특성화
    • 독립적인 주파수 및 전력으로 신호 동시 생성 및 분석
    • 2개의 양방향 IF 포트
    • 다중 디바이스 테스트를 위한 6개의 RF 포트
  • E7770A 공통 인터페이스 장치
    • UXM 5G RF 출력의 상향 전환으로 고 IF(6 ~ 12 GHz) 전도 연결 지원
    • M1740A mmWave 트랜스시버에 로컬 오실레이터, 전원 및 제어 기능 제공
    • 다중 도래각(AoA) 테스트를 위해 최대 8배 M1740A mmWave 트랜스시버 지원
  • 5G를 위한 M1740A mmWave 트랜스시버
    • 단일 소형 양방향 장치에서 28, 39 및 40 GHz 대역 지원
    • OTA 테스트 챔버에 장착하여 RF 경로 손실 최소화

각 장치에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

다른 도움이 필요하십니까?