Highlights

아날로그 변조 및 복조

  • AM/FM/PM 신호 생성 및 분석
  • AM 깊이, FM 편차, PM 편차, 총 고조파 왜곡(THD), 신호 대 노이즈 왜곡 비율(SINAD) 같은 변조 메트릭 표시
  • 다양한 검출기로 아날로그 변조 신호 분석: 피크+, 피크-, (Pk-Pk)/2 및 RMS
  • RF 스펙트럼, 복조된 파형, AF 스펙트럼 및 복조 메트릭 표 보기

디지털 변조 및 복조

  • APCO25 P1/P2, DMR, TETRA I, dPMR 신호 생성 및 분석을 위해 맞춤형의 신속한 설정 사용
  • Raw Main time, 스펙트럼, I/Q 측정 시간, I/Q 측정 스펙트럼, EVM 시간, EVM 스펙트럼, 복조 결과, 복조 비트 같은 다중 결과 트레이스로 디지털 복조 측정 보기
  • ACP와 OBW 측정 지원

오디오 생성 및 분석

  • 베이스밴드 오디오 파형 생성: 단일 톤, 이중 톤 등
  • 오디오 스펙트럼, 오디오 파형, 오디오 메트릭(오디오 레벨, 오디오 주파수, SNR, THD, SINAD 등 포함) 표시
  • 오디오 필터링 지원: 저역 통과, 고역 통과, 대역 통과 등

기타 특징

  • LTE FDD/TDD, WLAN, Bluetooth®를 위한 지원 제공
  • M9421A PXIe VXA 및 M9260A PXIe 오디오 모듈과 호환
  • 라이선스 키 업그레이드 가능
  • SCPI 원격 사용자 인터페이스

N9093 Radio 테스트 소프트웨어는 아날로그/디지털Radio 테스트 측정을 위해 고속 원버튼 측정을 제공하며, 터치 스크린 모니터로 멀티터치 화면 작동을 지원합니다. 무선 테스트 소프트웨어는 또한 더 빠르고 쉽고 정확한 아날로그 복조를 수행하는 다양한 툴을 제공할 뿐만 아니라, 8901A/B 및 8920A/B 고객이 이 무선 테스트 어플리케이션으로 원활하게 마이그레이션할 수 있도록 돕습니다. APCO25, TETRA I, dPMR Radio를 위한 옵션 디지털 테스트. N9093 소프트웨어는 하나의 GUI 화면에서 신호 분석과 신호 생성 제어를 제공합니다.

Related Products

Want help or have questions?