검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
테스트 프로세스의 간소화 및 가속화
무선 표준이 계속해서 진화하고 있는 가운데 표준에 따른 무선 디바이스 규제 준수 테스트가 필요해질 것입니다. IoT 규제 준수 소프트웨어는 키사이트 IOT0047A 규제 테스트 솔루션과 함께 유럽 전기 통신 표준 협회(ETSI), 미국 연방 통신 위원회(FCC) 및 동적 주파수 선택(DFS)의 최신 테스트 사례를 처리합니다.
특수 테스트 자동화 소프트웨어를 사용하여 2.4, 5, 6 GHz 비허가 대역에서의 무선 IoT 디바이스 테스트를 간소화하고 가속화하십시오.
- 최신 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)로 테스트와 테스트 후 분석을 개선하십시오.
- 일련의 테스트 사례를 선택하고 특정 신호 경로에 액세스하여 디버깅 실패 시 시간을 절약하십시오.
- 결과가 읽기 쉬운 그래프와 표로 표시되므로 결과를 빠르게 이해하고 해석할 수 있습니다.
- ETSI — EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687(초안), FCC 파트 15.247과 15.407, DFS에서 규정한 최신 테스트 사례와 함께 전체 표준을 준수할 수 있습니다.
적합한 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
XA5001A ETSI Regulatory Test Software is a purpose-built test automation software for IoT device regulatory compliance, addressing the ETSI test requirements.
키사이트 XA5002A 테스트 소프트웨어는 FCC(Federal Communications Commission) Part 15.247 및 Part 15.407의 가장 최신 버전에 규정된 테스트 요건을 다룹니다.
XA5003A DFS test software addresses the test requirements of ETSI EN301 893 V2.1.1, EN302 502 V1.2.1, FCC-06-96, FCC-13-22, Japan MIC 2019-07, Korea, and China.
XA5004A test software addresses the ETSI test requirements. This test software is a subset of Keysight’s XA5001A test software, covering non-signaling tests.
Keysight’s XA5005A test software addresses the test requirements of the most recent versions of the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) EN 300 328 (V2.2.2), EN 301 893 (V2.1.1), and EN 303 687 (draft). This test software solution is a subset of XA5001A test software and covers test requirements such as adaptivity and receiver blocking.
다음
혁신적인 테스트 자산 보호
주요 리소스
다른 도움이 필요십니까?