검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
EPM 및 EPM-P 시리즈 전력계
EPM 전력계는 CW 및 평균 전력 측정을 제공합니다. EPM-P 전력계는 피크, 평균, 피크-평균 비율, 타임 게이트 전력 측정을 제공합니다.
신뢰할 수 있는 전력 측정
EPM 및 EPM-P 시리즈는 CW, 평균 및 피크 전력 측정을 위한 프로그래밍 가능한 고성능 전력계를 제공합니다.
- EPM 시리즈: -70 ~ 44 dBm 범위와 9 kHz ~ 110 GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다
- EPM-P 시리즈: E932XA 전력 센서를 사용하여 -65 ~ 20 dBm, 최대 18 GHz 범위에서 피크, 평균, 타임 게이트 전력 측정; GPIB 또는 RS232를 통해 PC 소프트웨어를 사용해서 완벽한 펄스 및 통계 분석을 제공합니다.
- EPM 시리즈 계측기에는 BenchVue 소프트웨어 라이센스(BV0007B)가 포함됩니다. BenchVue를 활용하면 간편하게 계측기를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다.
적합한 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
E4417A 듀얼 채널 전력계는 TDMA 및 W-CDMA 무선 형식에 대한 피크, 피크-평균 비율, 평균 전력, 타임 게이트 측정을 제공합니다.
E4416A 싱글 채널 전력계는 TDMA 및 W-CDMA 무선 형식과 펄스형 신호에 대한 피크, 피크-평균 비율, 평균 전력, 타임 게이트 측정을 제공합니다.
다음
혁신적인 테스트 자산 보호
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?