신뢰할 수 있는 전력 측정

E-시리즈 전력 센서는 EEPROM에 교정 계수를 저장하며 폭넓은 주파수 및 동적 범위에서 작동합니다.

  • 10 MHz ~ 26.5 GHz의 넓은 주파수 범위(센서에 따라 다름)
  • 넓은 동적 범위 센서(-70 ~ +20 dBm)
  • 정확한 CW 평균 전력 측정
  • EPM, EPM-P 및 P-시리즈 전력계에 사용 가능
  • EEPROM에 교정 계수 저장

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

다른 도움이 필요하십니까?