검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
광 및 전기 클럭 데이터 복구 솔루션
지터 스펙트럼 분석(JSA)과 통합 가변 이퀄라이저 고급 기능을 사용하여 최고 64 GBuad의 광 및 전기 NRZ/PAM-4 신호에 대한 클럭 복구 기능을 제공합니다
이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 보기
샘플링 오실로스코프를 보유하고 계십니까?
현재 사용 중인 샘플링 오실로스코프 또는 경쟁사 모델을 보상판매할 경우 신제품 구매에 사용할 수 있는 최대 68%의 크레딧을 받으실 수 있습니다
주요 특징
정밀한 측정 수행
키사이트 클럭 복구 솔루션은 컴퓨터, 데이터 통신 또는 통신 표준을 모두 지원하는 넓은 데이터 전송 속도 범위를 제공하므로 다양한 송신기 및 수신기 테스트 설정에 이상적입니다. 통합 광-전기(O/E) 변환기가 유연성을 보장하므로 같은 장비로 다양한 설계를 테스트할 수 있습니다. 디지털 통신 분석기, 지원 소프트웨어, 키사이트 클럭 복구 솔루션의 결합이 정밀하고 확실한 측정을 가능하게 해줍니다.
- 모든 클럭 복구 솔루션에서 전기 비제로 복귀(NRZ) 및 펄스 진폭 변조 4-레벨(PAM4) 신호에 대한 컴플라이언스를 지원합니다
- 하나의 장비로 다양한 테스트 가능 - 광/전기 솔루션이 전기 클럭 복구와 증폭 O/E를 통합하여 광 및 전기 어플리케이션을 모두 지원할 수 있습니다
- 통합 또는 외부 사용자 제공 분광기를 선택하십시오
- 100 fs RMS 미만의 극히 낮은 잔류 랜덤 지터로 분석합니다
- 지터 스펙트럼 분석(JSA) 기능으로 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다
- 작업 규정 준수를 위한 최적의 위상 고정 루프(PLL)로 테스트에 대한 확신을 가질 수 있습니다
유연한 솔루션으로 효율성 향상
고급 기능과 유연한 옵션으로 더 정밀한 측정이 가능합니다.
- 조정 가능한 루프 대역폭과 선택 가능한 피킹으로 측정 정확도를 최적화합니다
- 높은 감도와 낮은 고유 지터를 기반으로 한 분석으로 전기 및 광 설계에 필요한 정밀도를 제공합니다
- JSA 옵션으로 과도한 지터의 근본 원인을 파악하여 저주파수 지터의 분포와 진도에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다
- N1076B, N1077B 및 N1078A 클럭 데이터 복구 솔루션에 통합된 가변 이퀄라이저로 닫힌 눈 상태에서 클럭을 복구합니다
주요 사양
지원되는 데이터 전송 속도
최대 64 GBd
입력 유형
광/전기
변조 형식
PAM-4/NRZ
지원되는 파장
850 nm ~ 1620 nm
적합한 모델 찾기
이전
어플리케이션:
NRZ
PAM4
Supported Filter Range:
125 MBd to 64 GBd
Input Type:
FC/PC optical / 2.92 mm electrical
어플리케이션:
NRZ
PAM4
Supported Filter Range:
125 MBd to 64 GBd
Input Type:
FC/PC optical / 2.92 mm electrical
어플리케이션:
NRZ
PAM4
Supported Filter Range:
125 MBd to 64 GBd
Input Type:
2.92 mm
어플리케이션:
NRZ
PAM4
Supported Filter Range:
50 MBd to 32 GBd
Input Type:
FC/PC optical / 2.92 mm electrical
다음
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?