무엇을 찾고 있습니까?
DCA-X 샘플링 오실로스코프
디지털 통신 분석기 메인프레임 및 모듈
이미 샘플링 오실로스코프를 소유하고 계십니까?
현재 샘플링 오실로스코프나 경쟁사 모델을 교환하고 새 제품에 대해 최대 68%의 크레딧을 받으세요.
유연한 모듈러 플랫폼에서의 정밀 측정
DCA-X 광대역폭 샘플링 오실로스코프는 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군의 일부입니다. 최소 50 Mb/s에서 80 Gb/s가 넘는 범위의 고속 디지털 설계를 정확하고 정밀하게 측정할 수 있는 모듈러 플랫폼입니다. 정밀한 광, 전기, 시간 도메인 반사/전송(TDR/TDT) 측정을 수행하는 다양한 플러그인 모듈에서 선택하여 DCA-X 메인프레임을 구성할 수 있습니다. 측정 요구에 맞게 원하는 대역폭, 필터링, 감도를 얻을 수 있는 특정 모듈을 선택하십시오.
- 최소 50 fs의 낮은 지터와 최소 275 µV의 적은 노이즈로 110 GHz가 넘는 고대역폭을 지원합니다
- 광, 전기 및 TDR/TDT/S-파라미터 분석을 위한 플러그인 모듈로 맞춤화하십시오
- 최대 250 kSa/s의 샘플링 속도를 지원하며 최대 16개 채널이 높은 테스트 스루풋을 제공합니다
- 투자 가치 보호 - 새로운 N1000A DCA-X는 최신 모듈은 물론 기존의 광, 전기, TDR 모듈도 다수 지원합니다
강력한 분석으로 보다 깊은 통찰력을 제공합니다
DCA-X 시리즈의 일관성과 유연성은 높은 측정 정확성을 뒷받침합니다.
- 유연한 테스트를 가능하게 해주는 메인프레임과 다양한 모듈 구성의 플랫폼
- 일관적인 FlexDCA 인터페이스로 R&D 및 제조 생산성 향상
- 트랜시버 설계 및 제조를 위한 깊이 있는 분석을 지원하는 광 모듈
- 모든 디지털 유선 통신 테스트를 위한 포괄적인 솔루션
DCA-X의 FlexDCA 소프트웨어
키사이트 DCA-X 샘플링 오실로스코프는 전체 제품군에 같은 N1010A FlexDCA 소프트웨어를 사용합니다. 이 소프트웨어는 로컬 사용자 인터페이스로서 원격 제어를 위해 측정 하드웨어를 제어합니다. FlexDCA는 데이터 수집 및 측정뿐만 아니라 생산성 향상과 함께 신호 또는 테스트 중인 장치 관련 문제의 근본적인 원인에 대한 통찰력을 제공하는 강력한 도구를 지원합니다.
DCA-X와 결합된 FlexDCA는 다음과 같은 용도를 위해 끊임없이 진화합니다.
- 전기 송신기(ASIC, FPGA, PHY)의 연구 및 설계 검증
- 광 송신기/트랜시버 연구, 개발, 제조
- 전기 구성 요소와 채널의 반사 및 전송 특성 분석
- 다목적 아날로그 및 디지털 신호 분석
Find the Model that's Right for You
Time Domain Reflectometry(TDR)
40가지가 넘는 특성화, 모델링, 에뮬레이션 어플리케이션에 TDR을 사용할 수 있습니다. 어플리케이션에 따라 신호의 상승 시간이 1나노초보다 짧은 경우에는 상호 연결의 전송선 속성이 중요합니다. TDR은 상호 연결 성능에 대한 창을 제공함으로써 다음 3가지 질문에 대한 답변을 빠르고 지속적으로 제시해주는 다목적 툴입니다.
- 상호 연결이 사양을 준수하는가?
- 어플리케이션이 필요로 하는 성능을 제공할 수 있는가?
- 성능 개선을 위해서는 무엇을 확인해야 하는가?
KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠른 혁신을 이루십시오.
디지털 및 RF 테스트의 복잡성이 증가함에 따라, KeysightCare를 통해 최종 제품의 품질 보장과 함께 프로젝트 일정을 최적화하고 리스크를 완화할 수 있습니다.
이 페이지에 소개된 장비에는 업그레이드 옵션과 함께 KeysightCare Assured 1년 보증이 포함되어 있습니다.
- 장비의 가동 시간을 최대화하고 다운타임이나 오작동으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
- 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다.
- 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
- 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하세요.
Infiniium DCA-X 오실로스코프 및 모듈의 기능 확장
추가 기능으로 DCA-X 메인프레임과 모듈을 맞춤화하십시오. 키사이트의 다양한 컴플라이언스 어플리케이션, 소프트웨어, 프로브, 액세서리, 서비스를 통해 최대한 정확한 측정을 보장해 드립니다. 이러한 기능은 계측 장비와 함께, 또는 추후 언제나 구매 가능합니다. 키사이트와 함께라면 언제나 최신 역량을 확보할 수 있습니다.
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources
다른 도움이 필요하십니까?