무엇을 찾고 있습니까?
DCA-M 샘플링 오실로스코프
이미 샘플링 오실로스코프를 보유하고 계십니까?
현재 사용 중인 샘플링 오실로스코프 또는 경쟁사 모델을 보상판매할 경우 신제품에 사용할 수 있는 최대 68%의 크레딧을 받으실 수 있습니다
주요 특징
소형 폼팩터의 고급 기술
키사이트의 디지털 통신 분석기(DCA) 기술을 기반으로 하는 DCA-M 제품군은 광 송신기 컴플라이언스 통신 표준을 확인하기 위한 산업 표준으로 인정받고 있습니다. 소형 폼팩터에 1 ~ 4개의 광 채널과 전기 채널이 포함된 DCA-M은 제조와 RND 분야에 적합합니다. 낮은 노이즈, 고감도 교정 레퍼런스 수신기로 다중 모드 신호와 단일 모드 신호를 모두 분석합니다. 다양한 모델과 지원 소프트웨어 및 컴플라이언스 어플리케이션으로 전기 디바이스와 광 디바이스 분석 시 정밀하게 측정할 수 있습니다.
- 1 Gb/s부터 64 GBaud까지 광범위한 데이터 전송 속도 분석
- 최대 50 GHz 대역폭의 전기 채널 사용 가능
- 160 fs RMS 수준으로 낮은 특유의 내재적 지터
- 1 ~ 4 채널에 다중 모드와 단일 모드를 모두 지원
장비 뒤에 숨은 맞춤형 힘
기술의 한계를 뛰어넘으려면 즉각적인 대역폭, 스퓨리어스 없는 동적 범위, 기본 측정 이상의 신호 충실도가 필요합니다. 키사이트는 자체적으로 설계된 맞춤형 MMIC를 통해 모든 성능 제품에 전력을 공급하며, 키사이트의 독점적인 인화 인듐(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 설계와 맞춤형 ASIC 신호 처리를 결합하여 업계에서 가장 빠르고 안정적인 측정을 보장합니다. 키사이트를 사용하여 차세대 혁신을 가속화하십시오. 키사이트의 맞춤형 기술은 더 높은 대역폭 샘플링이 가능하도록 에지 샤프닝을 지원하는 DCA-M 샘플링 오실로스코프를 제공합니다.
테스트 정밀도와 정확성 향상
공통 사용자 인터페이스와 측정 기능으로 효율적인 테스트가 보장됩니다.
- DCA-M은 R&D 테스트 솔루션과 연관된 추가 비용 없이 N1000A/86100D 시리즈의 측정 정확도를 제공합니다
- 1µW(광) 및 275 µV(전기) 수준의 낮은 노이즈
- 최대 250 KHz의 높은 샘플링 속도로 가장 빠른 스루풋을 제공합니다
- FlexDCA는 RND와 제조 과정 전반에서 표준 분석 소프트웨어로 DCA-M 또는 DCA-X에 사용될 수 있습니다
Key Specifications
대역폭
최대 45/50 GHz 광/전기
지터 RMS
최저 160 fs
지원되는 데이터율
1 Gb/s ~ 64 GBaud
지원되는 파장
750 ~ 1650 nm
자세한 사양을 원하십니까?
FlexDCA 소프트웨어
키사이트 N1010A FlexDCA는 DCA-M 샘플링 오실로스코프 시리즈에서 실행되는 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 로컬 사용자 인터페이스로서 원격 제어를 위해 측정 하드웨어를 제어합니다. FlexDCA는 데이터 수집 및 측정뿐만 아니라 생산성 향상과 함께 신호 또는 테스트 중인 장치 관련 문제의 근본적인 원인에 대한 통찰력을 제공하는 강력한 도구를 보유하고 있습니다.
FlexDCA는 다음과 같은 용도를 위해 끊임없이 진화합니다.
- 전기 송신기(ASIC, FPGA, PHY)의 연구 및 설계 검증
- 광 송신기/트랜시버 연구, 개발, 제조
- 전기 구성 요소와 채널의 반사 및 전송 특성 분석
- 아날로그 및 디지털 신호의 범용 분석
FlexOTO 어플리케이션 소프트웨어
키사이트의 FlexOTO 어플리케이션 소프트웨어는 설계 검증 및 대규모 광 테스트 시스템을 만들고 있는 테스트 시스템 설계자들을 위해 설계되었습니다. FlexOTO 소프트웨어는 다음을 통해 테스트 비용을 줄이면서 가장 높은 수준의 측정 무결성을 유지합니다
- 자동 최적화:
- 장비 구성
- 광 스위칭 / 신호 라우팅
- 신호 수집
- 신호 분석
- 장비 구성
- 기존 DCA-M 자산의 활용도 최적화
- 복잡한 측정 설정 간소화
- 테스트 흐름과 쉽게 결합
적합한 모델 찾기
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?