무엇을 찾고 있습니까?
Copper 탭
Copper 링크에 대해 완전한 트래픽 가시성 제공
주요 특징
키사이트 Copper 탭은 네트워크 아이솔레이션을 제공하여 실수로 또는 악의적으로 모니터 포트로 다시 전송된 트래픽을 제거합니다. Copper 탭은 IP 주소가 없어 네트워크로부터 분리되어 있기 때문에 외부 공격에 노출되지 않습니다.
키사이트의 탭 포트 어그리게이터는 간단한 플러그 앤 플레이 솔루션으로, 대부분의 소프트웨어 기반 솔루션을 포함한 많은 모니터링 시스템이 풀 듀플렉스 가시성을 제한하는 단일 채널 NIC만 제공한다는 사실을 해결합니다.
- 모든 네트워크 트래픽 통과 – SPAN 포트에 의지하지 않음
- LED가 전력, 속도, 링크 및 활동 표시
- 링크 결함 감지가 감지되지 않은 네트워크 링크 결함 방지
- 집계 탭 – 양방향 모니터링 링크를 하나의 도구 포트로 결합
가시성 아키텍처에 적합한 Copper 탭을 선택하십시오
Copper 탭 기능
간단한 배포
키사이트의 탭 포트 어그리게이터는 간단한 플러그 앤 플레이 솔루션으로, 대부분의 소프트웨어 기반 솔루션을 포함한 많은 모니터링 시스템이 풀 듀플렉스 가시성을 제한하는 단일 채널 NIC만 제공한다는 사실을 해결합니다.
두 번째 NIC를 추가하면 데이터 무결성과 가시성을 유지하는 데 도움이 될 수 있지만 유연성과 사용 편의성 간 트레이드오프가 있습니다. 바인딩을 활성화하는 운영 체제 및 NIC는 탭 포트 어그리게이터와 동일한 기능을 달성하는 데 종종 필요합니다. 그에 반해, 탭 포트 어그리게이터는 모니터링 디바이스에 대한 추가 요소 또는 구성이 필요하지 않습니다.
보안 및 가시성
IP 주소가 없으면 모니터링 디바이스가 네트워크에서 격리되어 공격에 대한 노출이 크게 줄어듭니다. 그러나 탭에 연결된 모니터링 디바이스는 계층 1 및 계층 2 오류를 포함하여 마치 인라인인 것처럼 모든 풀 듀플렉스 트래픽을 계속 확인합니다.
신뢰성
추가 가동 시간 보호를 위해 키사이트의 탭은 예비 전원 연결을 제공합니다. 주 전원에 장애가 발생하면 탭이 자동으로 백업 전원으로 전환합니다.
문제점 : 사각지대와 네트워크 트래픽 액세스 비용 증가
조직은 보안을 제공하고 어플리케이션 성능을 최적화하기 위해 동적 네트워크 인텔리전스를 필요로 합니다. 그러나 네트워크가 커질수록 모니터링하는 것이 더 어려워집니다. 사각지대는 네트워크 품질을 보장하는 능력에 쉽게 악영향을 미칠 수 있습니다. 포트 미러링 같은 전통적인 모니터링 방법은 많은 비용이 들 수 있으며 복잡성을 더합니다. 또한 몇몇 모니터링 솔루션은 네트워크 가용성에 안 좋은 영향을 미칩니다. 네트워크가 전례 없이 빠르게 성장하고 있는 지금이 바로 확장 가능한 고성능 모니터링 솔루션이 필요한 때입니다.
솔루션 : 네트워크 탭을 통해 100%의 가시성 확보
키사이트 네트워크 탭 제품군은 네트워크 트래픽에 대한 완전한 가시성을 제공하여 최적의 성능과 보안을 유지할 수 있도록 지원합니다. 플러그 앤 플레이 방식의 네트워크 탭은 네트워크에 직접 설치되므로 많은 비용이 드는 실무 관리가 필요하지 않습니다.
혁신적인 테스트 자산 보호
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?