IxVeriWave WaveBlade Wi-Fi 모듈

IxNetwork

트래픽 발생과 성능 분석 통합

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

IxVeriWave WaveBlade Wi-Fi(WBW/WBA) 및 WaveBlade 이더넷(WBE) 모듈은 트래픽 생성 및 성능 분석(TGA)과 다중 경로 채널 에뮬레이션 기능을 하나의 플랫폼에 통합시킵니다. WaveBlade 라인 카드를 키사이트의 WT92 및 WT20 섀시에서 사용하면, 액세스 지점(AP) 레벨과 디바이스 레벨의 기능 테스트, 상호 운용성 분석부터 대규모로 배포된 802.11 네트워크 인프라에서의 확장성 테스트에 이르기까지 Wi-Fi 테스트를 수행할 수 있습니다.

각 WaveBlade 테스트 포트는 최대 500개의 완전히 독립적인 상태 저장 클라이언트에서 수신되는 트래픽을 생성합니다. WaveBlade Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 시리즈는 업계 최고의 IEEE 802.11 기반 무선 LAN(WLAN) 네트워킹 제품 기능 및 성능 테스트를 제공합니다. WaveBlade Wi-Fi 모듈은 각 클라이언트를 IEEE 정의 채널 에뮬레이션 모델과 연결하여 802.11 AP 및 컨트롤러에 대한 복잡한 MIMO 전파의 효과를 측정합니다.

WaveBlade 이더넷 서버 모듈은 완전한 레이어 2–7 솔루션을 제공하므로 이더넷 기반 네트워킹 제품의 기능과 성능을 평가할 수 있습니다. AP, 광대역 홈 게이트웨이, 컨트롤러, 스위치, 라우터 같은 네트워크 인프라 디바이스를 테스트하기 위해 설계된 각 WaveBlade Wi-Fi 포트는 수백 개의 독립적인 이더넷 클라이언트 또는 서버로부터 유선 속도로 완전한 인터리브, 멀티프로토콜 IP 트래픽을 생성합니다.

WBW/WBA 및 WBE 모듈은 서로 원활하게 상호작용하여 복잡한 유선 및 무선 네트워킹 환경을 시뮬레이션하고 완전한 기능 및 대규모 테스트를 제공할 수 있습니다.

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?