WaveTest 6

차세대 Wi-Fi 테스트 플랫폼

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • 클라이언트를 완전히 제어하여 대규모 실제 Wi-Fi 배포를 시뮬레이션합니다.
  • 실천 가능한 핵심 성과 지표(KPI)를 통해 AP 스케줄러를 최적화합니다.
  • 내장된 멀티 기가 이더넷을 통한 포괄적인 트래픽 시뮬레이션 및 측정
  • 하드웨어 기반 측정을 통해 지연 시간과 스루풋 이득을 정확히 평가합니다.
  • 전체 OFDMA 패킷 캡처와 IxVeriWave 맞춤형 라디오 탭 헤더를 사용한 철저한 분석

문제: Wi-Fi 6 성능 이득 측정

Wi-Fi 6은 효율적인 스펙트럼 사용을 통해 밀도 높은 환경에서 4배 더 뛰어난 성능을 제공합니다. 사상 최초로 다수의 Wi-Fi 클라이언트가 리소스 유닛이 할당된 직교 주파수 분할 다중 액세스(OFDMA)를 사용하여 동시에 송신 또는 수신할 수 있습니다. 다양한 거리의 여러 클라이언트 조합에서 동시 사용자 수가 증가하면 다수의 동시 클라이언트와 관련된 테스트 세션을 디버깅하고 진단하는 것이 굉장히 어려워지며 많은 시간이 소요됩니다.

802.11ax 기술이 약속하는 기능과 성능 이득을 완전히 검증하려면 대규모 다중 사용자 OFDMA를 시뮬레이션할 수 있는 차세대 네트워크 테스트 장비가 필요합니다.

Wi-Fi 6
Wi-Fi 6 테스트

솔루션: 특수 설계된 확장형 다중 사용자 OFDMA Wi-Fi 6 테스터

WaveTest 6은 업계 최초로 맞춤 무선, 베이스 밴드, FPGA 기술을 기준으로 다중 사용자 OFDMA 성능 이득을 대규모로 측정할 수 있는 테스트 솔루션입니다. 모든 리소스 유닛 조합에서 최대 500개의 상태 저장 클라이언트 및 동시 사용자를 에뮬레이션할 수 있습니다. 이 고성능 하드웨어를 통해 모든 프레임 크기에서 이론적인 최대 속도를 확보할 수 있습니다.

여기서 핵심은 다양한 Wi-Fi 6 및 레거시 클라이언트 조합을 통해 액세스 지점을 기준으로 다양한 거리에서 실제 네트워크를 모델링하여 액세스 지점(AP) 스케줄러 성능을 검증하는 것입니다. 실시간 통계가 레이어 전반에서 Wi-Fi 6 네트워크 성능을 상호 연결하는 데 도움이 되는 핵심 통찰력을 제공합니다. 단일 캡처 보기는 다중 사용자 OFDMA 문제를 디버깅하고 진단하는 데 도움이 됩니다.

클라이언트 시뮬레이션, 트래픽 생성/분석, 다중 사용자 OFDMA 패킷 캡처 기능을 하나의 플랫폼에서 만날 수 있는 WaveTest 6은 802.11 기반 제품을 검증할 수 있는 아주 강력한 원스톱 솔루션입니다.

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?