무엇을 찾고 있습니까?
주요 특징
- 병원, 회의실, 컨퍼런스 센터를 포함하여 복잡한 실제 네트워크를 에뮬레이션할 수 있는 세계 최초이자 유일한 IoT 테스트 제품입니다
- 여러 도구의 기능이 하나로 결합되어 있는 통합형 제품을 통해 사용자 경험을 대폭 간소화하고 TCO를 줄일 수 있습니다
- 강력한 시스템으로 IoT 디바이스의 라인 속도 스루풋을 테스트하거나 실제 조건에 맞춰 네트워크의 규모를 조정할 수 있습니다
- 실시간 통계로 디버깅 시간을 줄이고 실시간 캡처로 심층적인 분석을 진행할 수 있습니다
- 단 하나의 제품을 활용하여 설계/개발 초기 단계부터 배포 전 상호운용성 테스트 단계에 이르는 제품 수명 주기 전반의 테스트 요구를 충족할 수 있습니다
- 기본으로 제공하는 클릭 앤 고 테스트 기능을 통해 거리, 로밍, 에코시스템, 간섭, 데이터 평면 트래픽에 대한 성능을 특성화할 수 있습니다
- 채널 모델링으로 테스트 도중에 실제 RF 채널을 에뮬레이션할 수 있습니다
- 간섭 생성—Wi-Fi, Bluetooth, Microware 및 그 외 RF 간섭
실제 배포 조건에서 IoT 디바이스 특성화 및 최적화
문제점: 복잡한 기술이 초래하는 부적합한 IOT 디바이스 테스트
사물인터넷(IoT)이 업계의 패러다임 전환을 가져오고 있습니다. IoT는 정보와 연결성이 주도하는 초고효율성의 시대를 열고 있습니다. 이러한 기술을 채택하고 더 많은 IoT 솔루션을 제공하기 위해 빠르게 움직이는 기업들은 곧 전반적인 복잡성과 테스트 도구 및 모범 사례의 부족이 GTM(Go-To-Market) 계획에 영향을 미친다는 사실을 깨닫게 됩니다. 기업의 테스트 전략이 부적합하면 현장에서 미션 크리티컬 어플리케이션이 제대로 작동하지 않으면서 다양한 위험에 노출됩니다.
솔루션: 포괄적이고 간소화된 IOT 테스트
Ixia IoT는 처음부터 IoT 시장의 테스트 요구를 완전히 충족시킬 목적으로 설계되었습니다. R&D 초기 단계와 관련된 팀이든 배포/통합과 관련된 팀이든 상관없이 Ixia의 IoT 테스트 솔루션은 모든 이용 사례를 한곳에서 지원합니다. 사용이 간편한 UI와 기본으로 제공하는 테스트 기능, 실시간 통계, 자동 분석 엔진을 갖춘 Ixia IoT를 활용하면 테스트 커버리지를 개선하면서 시간을 절약하고 릴리즈 주기 전반에서 팀원들의 작업 효율을 높일 수 있습니다.
시장에 수많은 IoT 디바이스가 출시되는 오늘날, 테스트는 굉장히 중요합니다
조명. 카메라. 액션. 사물인터넷 덕분에 장소에 관계없이 모든 기능을 온라인으로 이용할 수 있습니다. 2016년을 기준으로 IoT는 64억 개 이상의 사물과 연결되며, 그중 25억 개가 비즈니스 어플리케이션과 관련이 있습니다.
550만 개의 새로운 사물이 매일 연결되는 오늘날, 기업에서는 거의 테스트되지 않은 다수의 새로운 온라인 디바이스를 호스팅하고 있습니다
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?