무엇을 찾고 있습니까?
PNA-X 네트워크 분석기
현재 고성능 네트워크 분석기를 보유하고 계신가요?
보유 중인 PNA-X 네트워크 분석기 또는 경쟁사 모델로 보상 판매로 새 PNA-X 제품 구매 시 사용할 수 있는 최대 50%의 크레딧을 받으십시오
주요 특징
탁월한 우수성을 향한 노력
키사이트의 PNA-X는 단순한 벡터 네트워크 분석기 그 이상의 제품입니다. 앰프, 믹서, 주파수 변환기 등 다양한 능동 디바이스의 측정에 사용할 수 있는 세계 최고의 유연한 통합 마이크로파 테스트 엔진을 채택하고 있습니다. 하드웨어에는 두 개의 내부 신호 소스, 신호 결합기, S-파라미터 및 노이즈 수신기, 펄스 변조기와 발생기, 유연한 스위치 및 RF 액세스 포인트 세트가 포함됩니다. 이러한 하드웨어 기능은 테스트 대상 디바이스에 대한 하나의 연결로 다양한 선형 및 비선형 측정을 할 수 있는 강력한 코어를 제공합니다.
- 하나의 PNA-X 네트워크 분석기로 전체 장비를 대체해 테스트 시스템을 간소화하십시오.
- 폭넓은 단일 연결 측정 어플리케이션으로 테스트 시간을 줄이십시오.
- 고급 에러 수정 기능을 사용하여 선형 및 비선형 디바이스 특성화를 정확하게 테스트하십시오.
- 업계 최다 측정 어플리케이션 중에서 선택하여 고급 RF 테스트에서 속도와 정확도, 사용의 용이성을 개선하십시오.
- 멀티터치 디스플레이와 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 콤포넌트 동작에 대한 통찰력을 가속화하십시오.
장비 뒤에 숨은 맞춤형 힘
기술의 한계를 뛰어 넘으려면 즉각적인 대역폭, 스퓨리어스 없는 동적 범위, 기본 측정 이상의 신호 충실도가 필요합니다. 키사이트는 자체적으로 설계된 맞춤형 MMIC를 통해 모든 성능 제품에 전력을 공급하며, 키사이트의 독점적인 인화인듐(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 설계와 맞춤형 ASIC 신호 처리를 결합하여 업계에서 가장 빠르고 안정적인 측정을 보장합니다. 키사이트를 사용하여 차세대 혁신을 가속화하십시오. PNA-X는 벡터 네트워크 분석기 그 이상의 제품으로, 세계 최고 수준의 유연성과 집적도를 자랑하는 마이크로파 테스트 엔진입니다. PNA-X에 사용된 키사이트 반도체 덕분에 혁신적인 포트당 소스(source-per-port) 아키텍처를 구현할 수 있어 뛰어난 포트당 전력, 위상 노이즈 및 측정 안정성으로 빠른 측정이 가능합니다.
랙 대체
고도의 집적도를 자랑하는 다용도 하드웨어와 재구성이 가능한 측정 경로가 강점인 PNA-X는 여러 장비 랙과 스택을 하나의 장비로 대체합니다. 하나의 PNA-X가 다음과 같은 테스트 장비를 대신할 수 있습니다.
- 네트워크 분석기
- 스펙트럼 분석기
- 두 개의 신호 소스
- 노이즈 지수 측정기/분석기
- 전력계
- 스위치 매트릭스
- 디지털 볼트미터
주요 사양
주파수 범위
900 Hz ~ 67 GHz
동적 범위
124 ~ 129 dB
출력 전력
13 dBm
트레이스 노이즈
0.002 dB RMS
내장된 포트
2 또는 4
최상의 201 포인트 스위프 시간
5.5 ~ 9.7 ms
데이터시트에서 전체 사양 보기
적합한 모델 찾기
PNA-X 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어 도구를 사용하면 다양한 측정 분야의 설계를 조사 및 특성화하고 문제를 해결할 수 있습니다. PNA-X는 액티브 디바이스를 빠르게 특성화할 수 있는 유연성으로 다양한 측정 분야를 지원합니다. 펄스형 RF, 이득 압축, 상호 변조 왜곡, 노이즈 지수 등 단일 연결, 여러 측정 어플리케이션으로 테스트 시간을 줄이고 측정에 자신감을 가질 수 있습니다.
기능 확장
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?